Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
Registrace
Caterpillar
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
DomůElektroinstalace a elektronikaDispleje a přístroje v kabiněPřístrojové štíty v kabině639-8004: Displej elektronického monitoru
DomůElektroinstalace a elektronikaDispleje a přístroje v kabiněPřístrojové štíty v kabině639-8004: Displej elektronického monitoru
639-8004: Displej elektronického monitoru

Cat® Electronic Monitor Display provides real-time operational data, system statuses, and alerts to assist the operator in monitoring equipment performance

Značka: Cat

Obrázky produktů
639-8004: Displej elektronického monitoru
639-8004: Displej elektronického monitoru
639-8004: Displej elektronického monitoru
639-8004: Displej elektronického monitoru
639-8004: Displej elektronického monitoru

Cat® Electronic Monitor Display provides real-time operational data, system statuses, and alerts to assist the operator in monitoring equipment performance

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 639-8004
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Popis součásti číslo 639-8004

An Electronic Monitor Display is an interface that provides operators with necessary information regarding system performance, operational parameters, and diagnostics. It features a digital screen that displays data like fuel level, engine temperature, hydraulic pressure, fault codes, and warning indicators. This display enhances equipment safety, maintenance efficiency, and overall control by alerting the operator to potential issues and offering live status updates of different subsystems.

Attributes:
• Displays system status, warnings, and operational metrics.
• Connects to multiple sensors for centralized monitoring.
• Withstands vibrations encountered during operation.

Applications:
An Electronic Monitor Display is mounted on the control panel within the equipment to display necessary equipment parameters for safe and efficient operation.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 639-8004

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Celková délka (mm): 205,0
Celková délka (in): 8,05
Celková šířka (mm): 75,1
Celková šířka (in): 2,96
Celková výška (mm): 141,0
Celková výška (in): 5,55
Teplota (°C): -40 °C až 80 °C
Teplota (°F): -40 °F až 176 °F
Napětí (V): 32
Hmotnost (kg): 1,18
Hmotnost (lb): 2,6
materiál: Sklokeramika,Polykarbonátový plast
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 639-8004

NÁKLADNÍ VOZIDLO

794 AC 777G

DAMPR PRO POVRCHOVOU TĚŽBU

773E 777E

KOLOVÝ DOZER

844K

KOLOVÝ NAKLADAČ

988 XE 990K 992K

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

777G 777E 777 798 773 794 AC 796 AC 798 AC

Zobrazit více
Porovnat alternativní součásti
Celková délka (in)
Celková šířka (in)
Celková výška (in)
Popis
639-8004
Tento díl:
639-8004: Displej elektronického monitoru

8,05

2,96

5,55

Cat® Electronic Monitor Display provides real-time operational data, system statuses, and alerts to assist the operator in monitoring equipment performance

20R-6537
Tento díl:
20R-6537: Elektronický řídicí modul (ECM) Cat® Reman

Informační displej Reman

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno