Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyOstatní tyče, desky a úhlové držáky646-9202: Deska montážního adaptéru protizávaží
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyOstatní tyče, desky a úhlové držáky646-9202: Deska montážního adaptéru protizávaží
646-9202: Deska montážního adaptéru protizávaží

Cat® Counterweight Mounting Adapter Plate secures the counterweight to the equipment, ensuring stability and balance during operation

Značka: Cat

Obrázky produktů
646-9202: Deska montážního adaptéru protizávaží
646-9202: Deska montážního adaptéru protizávaží
646-9202: Deska montážního adaptéru protizávaží
646-9202: Deska montážního adaptéru protizávaží
646-9202: Deska montážního adaptéru protizávaží

Cat® Counterweight Mounting Adapter Plate secures the counterweight to the equipment, ensuring stability and balance during operation

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 646-9202

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Celková délka (mm): 600,0
Celková délka (in): 23,62
Celková šířka (mm): 325,0
Celková šířka (in): 12,8
Celková výška (mm): 300,0
Celková výška (in): 11,81
Závit: M16
Hmotnost (kg): 36,84
Hmotnost (lb): 81,22
materiál: Legovaná ocel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 646-9202

VÝROBKY PRO VELKÉ DŮLNÍ PROVOZY

R2900 XE

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno