Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOstatní těsnění6B-0831: Ploché těsnění pro upevnění krytu
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOstatní těsnění6B-0831: Ploché těsnění pro upevnění krytu
6B-0831: Ploché těsnění pro upevnění krytu

Ploché těsnění

Značka: Cat

Obrázky produktů
6B-0831: Ploché těsnění pro upevnění krytu
6B-0831: Ploché těsnění pro upevnění krytu
6B-0831: Ploché těsnění pro upevnění krytu
6B-0831: Ploché těsnění pro upevnění krytu
6B-0831: Ploché těsnění pro upevnění krytu

Ploché těsnění

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 6B-0831
Celková délka (mm): 53,0
Celková šířka (mm): 44,0
Material: Rubber & Cork, Rubber & Fiber Gasket,Rubber Gasket Gasket
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 6B-0831

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

D342 D343 D353C D353E D353D G343 G353D

PÁSOVÝ DOZER

D9E D9G

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

D353E D315 D353C D353D D397D D342C D342 D343

KOLOVÝ DOZER

834 824B 824

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

825B 826B

KOLOVÝ NAKLADAČ

980 988

PÁSOVÝ NAKLADAČ

955C 977D 955H 955K 955L 983

MOTOROVÝ GREJDR

16

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

621 623 633C 637 631C 666 666B 657 657B

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

769 769B 768B

KLADEČ TRUBEK

594

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

57 55

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno