Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu6D-6813: Šroub se šestihrannou hlavou, 3/8''-16 x 1''
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu6D-6813: Šroub se šestihrannou hlavou, 3/8''-16 x 1''
6D-6813: Šroub se šestihrannou hlavou, 3/8''-16 x 1''

Šroub se šestihrannou hlavou

Značka: Cat

Obrázky produktů
6D-6813: Šroub se šestihrannou hlavou, 3/8''-16 x 1''
6D-6813: Šroub se šestihrannou hlavou, 3/8''-16 x 1''
6D-6813: Šroub se šestihrannou hlavou, 3/8''-16 x 1''
6D-6813: Šroub se šestihrannou hlavou, 3/8''-16 x 1''
6D-6813: Šroub se šestihrannou hlavou, 3/8''-16 x 1''

Šroub se šestihrannou hlavou

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 6D-6813

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka šroubu (in): 1
materiál: Ocel
Bolt Length (mm): 25,4
Typ šroubu: Seřizovací šroub s šestihrannou hlavou
Popis materiálu: SAE J429 třída 8 (konečná mez pevnosti v tahu 150 ksi)
Délka záběru (in): 0,25
Povlak: Nespecifikováno
Zajišťovací funkce: Vrtaná hlava
Grip Length (mm): 6,35
Thread: Coarse
Velikost závitu (in – TPI) (in): 3/8-16
Pohon (in): Nespecifikováno
Výška hlavy (in): Not specified
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 6D-6813

VŮZ

772

KOLOVÝ TRAKTOR

627 621 650B 666 623 639D 633E II 627B 627G 627E 623B 627F 637 623G 631D 651B 631E 623E 623F 631C 631G 651E 641 660B 621B 633C 637G 657E 637D 657B 637E 621R 621E 621F 633D 651 641B 657G 657 621G 666B 621S

KOLOVÝ SKREJPR

666 621 666B 627 631G 651E 623G 631D 651B 623F 631C 631E 627G 623B 627F 623E 631B 633 639D 627B 627E 637 641 621E 633E 641B 657G 621G 621F 633B 657 637E 633D 621B 637G 657E 637D 651 657B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno