Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky6K-0433: Těsnicí kroužek rozvodovky
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky6K-0433: Těsnicí kroužek rozvodovky
6K-0433: Těsnicí kroužek rozvodovky

Těsnicí kroužek

Značka: Cat

Obrázky produktů
6K-0433: Těsnicí kroužek rozvodovky

Těsnicí kroužek

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 6K-0433

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnitřní průměr (mm): 312,9
Šířka v průřezu (in): 0,12
materiál: NBR – nitril
Výška v průřezu (mm): 3,2
Výška v průřezu (in): 0,12
Poznámky: Rozměry a popisy materiálů jsou uvedeny pouze pro referenční účely. Barva se může lišit od vyobrazení.
Popis materiálu: NBR je všestranný materiál s dobrou odolností proti otěru a proříznutí. Poskytuje dobré funkční vlastnosti při styku se vzduchem, motorovým olejem, motorovou naftou, chladicí kapalinou / močovinou, hydraulickým olejem a kapalinou pro automatické převodovky. Nepoužívejte jej společně s bionaftou.
Šířka v průřezu (mm): 3,2
Vnitřní průměr (in): 12,32
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 6K-0433

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

508 518

KOLOVÝ NAKLADAČ

926E G926 G916 926 980B 916 920 980 910

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CS-643 CS-653 CP-643 CP-653

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT18B IT28B IT18 IT28

KLOUBOVÝ VÝKLOPNÝ DAMPR

D44B D35C D550B D35HP

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno