Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMotorSystém turbodmychadlaTurbodmychadla a skupiny turbodmychadla6N-7964: Skříň kompresoru
DomůMotorSystém turbodmychadlaTurbodmychadla a skupiny turbodmychadla6N-7964: Skříň kompresoru
6N-7964: Skříň kompresoru

Skříň kompresoru turbodmychadla

Značka: Cat

Obrázky produktů
6N-7964: Skříň kompresoru
6N-7964: Skříň kompresoru

Skříň kompresoru turbodmychadla

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 6N-7964

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 14,3
Šířka (mm): 236,2
Výška (in): 7,0
Délka (mm): 363,2
Výška (mm): 177,8
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 6N-7964

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

3412 G3412

PÁSOVÝ DOZER

D9L D10N 10 9 9U 10SU 10U 9S 9C

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

G3412 3412

MOTOR PRO GENERÁTORY

3412 3412C G3412

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

59 59N 58L 59L

GENERÁTOR

SR4

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno