Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHnací ústrojíDiferenciályLožisko diferenciálu6S-2905: Válcová ložiska
DomůHnací ústrojíDiferenciályLožisko diferenciálu6S-2905: Válcová ložiska
6S-2905: Válcová ložiska

Válcové valivé ložisko CAT® (vnější oběžný kroužek a sestava kladky)

Značka: Cat

Obrázky produktů
6S-2905: Válcová ložiska
6S-2905: Válcová ložiska
6S-2905: Válcová ložiska

Válcové valivé ložisko CAT® (vnější oběžný kroužek a sestava kladky)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 6S-2905

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnější průměr (mm): 100,1
Vnitřní průměr (mm): 59,4
Výška (in): 0,98
Vnější průměr (in): 3,94
Výška (mm): 25,0
Vnitřní průměr (in): 2,34
Material: Alloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 6S-2905

PÁSOVÝ DOZER

D3B D3C D4C II D4B D3 D8K D4C D5C D3C II D3C III 3 D5C PATLGP 5A PAT D5C PAT

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

508

PRACOVNÍ NÁSTROJ

D3 931

KOLOVÝ NAKLADAČ

988F II 988B 988F

KLOUBOVÝ VÝKLOPNÝ DAMPR

740 730C2 EJ 730 730C 740B 730 EJECTOR 730 740C

PÁSOVÝ NAKLADAČ

931B 935C 931C 935B 933 935C II 931C II 931

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

TS225 TS220 TS185 TS180

KLADEČ TRUBEK

572G 583K 571G

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

53 D4HTSK II D4HTSK III 517

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno