Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu6T-8249: ČEP
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu6T-8249: ČEP
6T-8249: ČEP

Linkage Pin

Značka: Cat

Obrázky produktů
6T-8249: ČEP
6T-8249: ČEP

Linkage Pin

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 6T-8249

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Material: Steel,Carbon Steel,Alloy Chromium
Pin Type: Straight Pin
Plating: Hard Chrome Plated
Pin Diameter (mm): 57,0
Pin Diameter (in): 2,24
Length (mm): 142,0
Length (in): 5,59
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 6T-8249

PÁSOVÝ DOZER

D8N D7H

KLADEČ TRUBEK

578

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno