Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty6V-0467: Adaptér se šestihrannou hlavou 3/4-16 s přímým O-kroužkem
DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty6V-0467: Adaptér se šestihrannou hlavou 3/4-16 s přímým O-kroužkem
6V-0467: Adaptér se šestihrannou hlavou 3/4-16 s přímým O-kroužkem

Přímý adaptér kapalinového vedení (STOR)

Značka: Cat

Obrázky produktů
6V-0467: Adaptér se šestihrannou hlavou 3/4-16 s přímým O-kroužkem
6V-0467: Adaptér se šestihrannou hlavou 3/4-16 s přímým O-kroužkem
6V-0467: Adaptér se šestihrannou hlavou 3/4-16 s přímým O-kroužkem
6V-0467: Adaptér se šestihrannou hlavou 3/4-16 s přímým O-kroužkem
6V-0467: Adaptér se šestihrannou hlavou 3/4-16 s přímým O-kroužkem

Přímý adaptér kapalinového vedení (STOR)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 6V-0467

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Typ: Přímý
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3K-0360 (3/4-16)
Typ konektoru: -8 STOR
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5080 (3/4-16)
Popis materiálu: ocel s povrchovou úpravou
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-6609 (3/4-16)
Délka (mm): 35,0
Závit: 3/4-16 (2x)
Velikost šestihranu (mm): 25,0
Délka (in): 1,38
Velikost šestihranu (in): 1,0
Material: Alloy Steel,Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 6V-0467

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

G3516

DŮLNÍ KLOUBOVÝ DAMPR

AD63

KOLOVÝ DOZER

834H 854G

KOLOVÝ NAKLADAČ

906H2 906H 907H2 908M 908H2 906 906M 907H 907M 908H 907K 908 906K 907 906M 906 908K 988G 908M 988H 992G

RÝPADLO

325B L 329D L 320D L 385B 325D L 320C 320D 324D L 325C

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

304 304.5

RÝPADLO NAKLADAČ

442E 434E 422E 432E 444E 428E

STROJE PRO TĚŽBU ROPY

C32

LESNÍ STROJE

580B 550B 550 560B 570 570B 580 574B 554 564 TK1051

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

770G 772G

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

C32 GEN SET C27 C32 D1500 C32B

SMYKEM ŘÍZENÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

277D 297D2 257D3 297D XHP 257D 297D 287D 297D2 XHP 289D 279D3 259D 299D 299D2 XHP 289D3 259D3 299D XHP 279D 299D3 XE 299D3 299D2 289D3 262D3 272D XHP 242D3 246D3 242D 272D3 XE 272D3 272D2 246D 279D3 272D 236D 236D3 262D 272D2 XHP

KLOUBOVÝ VÝKLOPNÝ DAMPR

740 740C 740 GC 745C 735C 745

MOTOROVÝ GREJDR

12H 120H 120M 160H 135H 163H 140H 16H 14M 143H 14H

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

633E II 623B 651B 623E 651E 621B 657E 657B 615 621E 633D 613C II 621 639D 615C 627B 627E 615C II 631D 631E 637D 613C 637E 641B 621E 621B

GENERÁTOR

SR4B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno