Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty6V-1050: Šroub se šestihrannou hlavou 5/16"-18 x 7 1/2
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty6V-1050: Šroub se šestihrannou hlavou 5/16"-18 x 7 1/2
6V-1050: Šroub se šestihrannou hlavou 5/16"-18 x 7 1/2

Cat® 5/16" ocelový šroub se šestihrannou hlavou

Značka: Cat

Obrázky produktů
6V-1050: Šroub se šestihrannou hlavou 5/16"-18 x 7 1/2
6V-1050: Šroub se šestihrannou hlavou 5/16"-18 x 7 1/2
6V-1050: Šroub se šestihrannou hlavou 5/16"-18 x 7 1/2
6V-1050: Šroub se šestihrannou hlavou 5/16"-18 x 7 1/2
6V-1050: Šroub se šestihrannou hlavou 5/16"-18 x 7 1/2

Cat® 5/16" ocelový šroub se šestihrannou hlavou

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 6V-1050

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka šroubu (in): 7.5
Délka šroubu (mm): 190,5
Typ šroubu: Šestihranná hlava
Délka záběru (in): 6,375
Délka záběru (mm): 161,92
Závit: Drsný
materiál: Slitina zinku,uhlíková ocel
Velikost závitu (in – TPI) (in): 5/16-18
Thread Size (in): 0.012
Thread Size (mm): 0.3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x18
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 6V-1050

BULDOZER

8S 8U 11U 9C 9U 10SU 10U 9S 11SU 9SU 8A

NAVIJÁK

59N 59L 59 58 58L

PÁSOVÝ DOZER

D11R D9L D9N D10N D8L D10R D11N

VIBRAČNÍ VÁLEC

CS-583

ROZRÝVAČ

11 10 9 8

MOTOROVÝ GREJDR

24H

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno