Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru6V-2525: SADA – OBNOVA HLAVY VÁLCŮ
Domů
Sady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru
6V-2525: SADA – OBNOVA HLAVY VÁLCŮ
6V-2525: SADA – OBNOVA HLAVY VÁLCŮ

Sada jedné hlavy válců

Značka: Cat

Obrázky produktů
6V-2525: SADA – OBNOVA HLAVY VÁLCŮ
6V-2525: SADA – OBNOVA HLAVY VÁLCŮ

Sada jedné hlavy válců

Značka: Cat

Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

9N-3241: Těsnění krytu pouzdra regulátoru o tloušťce 0,8 mm
9N-3241: Těsnění krytu pouzdra regulátoru o tloušťce 0,8 mmMnožství: 1
7N-0944: Ploché těsnění skříně regulátoru o tloušťce 2,29 mm
7N-0944: Ploché těsnění skříně regulátoru o tloušťce 2,29 mmMnožství: 2
9Y-1798: Vodní těsnění o vnitřním průměru 17,70 mm
9Y-1798: Vodní těsnění o vnitřním průměru 17,70 mmMnožství: 18
133-1247: Ploché integrální těsnění hlavy válců
133-1247: Ploché integrální těsnění hlavy válcůMnožství: 1
5B-3718: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 20,62 mm
5B-3718: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 20,62 mmMnožství: 6
1N-9372: Těsnění příruby pro 4 šrouby s tloušťkou 0,8 mm
1N-9372: Těsnění příruby pro 4 šrouby s tloušťkou 0,8 mmMnožství: 1
2P-0406: Ploché těsnění potrubí vodovodního potrubí o tloušťce 1,57 mm
2P-0406: Ploché těsnění potrubí vodovodního potrubí o tloušťce 1,57 mmMnožství: 1
8S-6410: Ploché těsnění výfukového sběrného potrubí o tloušťce 0,5 mm
8S-6410: Ploché těsnění výfukového sběrného potrubí o tloušťce 0,5 mmMnožství: 3
6L-1649: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 62,87 mm
6L-1649: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 62,87 mmMnožství: 2
115-7550: Těsnění hlavy válce motoru
115-7550: Těsnění hlavy válce motoruMnožství: 1
1S-4810: Těsnění olejové výpusti turbodmychadla s tloušťkou 0,8 mm
1S-4810: Těsnění olejové výpusti turbodmychadla s tloušťkou 0,8 mmMnožství: 1
4L-9564: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 81,92 mm
4L-9564: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 81,92 mmMnožství: 1
7N-0200: Těsnění vodního čerpadla o tloušťce 1,6 mm
7N-0200: Těsnění vodního čerpadla o tloušťce 1,6 mmMnožství: 1
5P-5598: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 15,47 mm
5P-5598: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 15,47 mmMnožství: 1
6F-1069: Sestava těsnění palivového ventilu
6F-1069: Sestava těsnění palivového ventiluMnožství: 6
1S-6595: Těsnění přívodu oleje turbodmychadla
1S-6595: Těsnění přívodu oleje turbodmychadlaMnožství: 1
111-8015: 1,75 mm silné těsnění hlavy válců
111-8015: 1,75 mm silné těsnění hlavy válcůMnožství: 1
3S-5496: 9,53 mm vnitřní průměr těsnícího O-kroužku
3S-5496: 9,53 mm vnitřní průměr těsnícího O-kroužkuMnožství: 2
2P-6132: Ploché těsnění potrubí vodovodního potrubí o tloušťce 1,57 mm
2P-6132: Ploché těsnění potrubí vodovodního potrubí o tloušťce 1,57 mmMnožství: 1
7N-8018: Vodní těsnění s vnějším průměrem 17,60 mm
7N-8018: Vodní těsnění s vnějším průměrem 17,60 mmMnožství: 6
9M-4849: TĚSNICÍ O-KROUŽEK
9M-4849: TĚSNICÍ O-KROUŽEKMnožství: 2
5S-6735: Ploché těsnění skupiny hlavy válců o tloušťce 0,79 mm
5S-6735: Ploché těsnění skupiny hlavy válců o tloušťce 0,79 mmMnožství: 2
Je zobrazeno 1 až 22 z 22
PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 6V-2525

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 6V-2525

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

3306 D333C

PÁSOVÝ DOZER

D7G

MOTOR PRO GENERÁTORY

3306

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

1673C 3306

MOTOROVÝ GREJDR

130G

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

627B 639D 627B 637D

GENERÁTOR

SR4

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.