Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky6V-4455: Podložka s vnitřním průměrem 35,08 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky6V-4455: Podložka s vnitřním průměrem 35,08 mm
6V-4455: Podložka s vnitřním průměrem 35,08 mm

Plochá podložka

Značka: Cat

Obrázky produktů
6V-4455: Podložka s vnitřním průměrem 35,08 mm
6V-4455: Podložka s vnitřním průměrem 35,08 mm
6V-4455: Podložka s vnitřním průměrem 35,08 mm
6V-4455: Podložka s vnitřním průměrem 35,08 mm
6V-4455: Podložka s vnitřním průměrem 35,08 mm

Plochá podložka

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 6V-4455

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Tloušťka (mm): 2,5
Vnější průměr (mm): 44,93
Vnitřní průměr (mm): 35,08
materiál: Smíšená slitina: Kov
Outside Diameter (in): 1,769
Washer Type: Flat
Thickness (in): 0,098
Inside Diameter (in): 1,381
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 6V-4455

NÁKLADNÍ VOZIDLO

777C 777B 777D

KOLOVÝ TRAKTOR

613C II 615C II 611

TAHAČ

776D 776C 776B

RYCHLOSPOJKA

PIN GRAB

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

613G

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno