Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru6V-5429: Ploché těsnění vodního potrubí sada
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru6V-5429: Ploché těsnění vodního potrubí sada

Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

8L-5197: Těsnění výměníku tepla

Množství: 1

7L-6005: Těsnění o tloušťce 0,79 mm

Množství: 5

4L-6216: Těsnění, tloušťka 0,79 mm

Množství: 1

5P-4941: Těsnění spojky s vnějším průměrem 184,4 mm

Množství: 2

9X-7530: Těsnění trubky s vnitřním průměrem 127 mm

Množství: 2

9X-7539: Hadice těsnění s vnitřním průměrem 113,80 mm

Množství: 2

3P-1796: Těsnění trubky s vnitřním průměrem 114,3 mm

Množství: 2

3N-1238: Těsnění nádrže o tloušťce 0,787 mm

Množství: 1

2N-0568: Těsnění krytu termostatu regulátoru

Množství: 2

4L-5832: Ploché těsnění o tloušťce 0,787 mm

Množství: 1

9M-4217: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 85,09 mm

Množství: 4

2N-0741: Ploché těsnění skříně vodního regulátoru

Množství: 2

2N-0570: Ploché těsnění expanzní nádoby o tloušťce 0,79 mm

Množství: 2

9X-7536: Hadice těsnění s vnitřním průměrem 59,94 mm

Množství: 2

9M-4218: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 72,39 mm

Množství: 2

3S-9643: Těsnění s chlopní k otočnému hřídeli

Množství: 4

Je zobrazeno 1 až 16 z 16

PopisSpecifikaceKompatibilní modely

Popis součásti číslo 6V-5429

Popis: Tato sada obsahuje plochá těsnění a těsnění pro instalaci skupiny vedení vody. Atributy: Naše sady jsou navrženy pro vaše pohodlí a úsporu času a peněz – jsou předem zabalené, objednávané pomocí jednoho čísla dílu a dodávané v jednom balení.

Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně 1,3-butadienu, o kterém je ve státě Kalifornie známo, že způsobuje rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace naleznete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikace součásti číslo 6V-5429

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 6V-5429

PLYNOVÝ MOTOR

G379

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

D398 D379B D398B D379

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno