Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru6V-6896: Sada těsnění pro přestavbu vodního čerpadla
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru6V-6896: Sada těsnění pro přestavbu vodního čerpadla
6V-6896: Sada těsnění pro přestavbu vodního čerpadla

Sada plochých těsnění vodního čerpadla Cat® zajišťuje správné těsnění, oporu ložiska a zadržování kapaliny, což umožňuje vodnímu čerpadlu účinně cirkulovat chladicí kapalinu

Značka: Cat

Obrázky produktů
6V-6896: Sada těsnění pro přestavbu vodního čerpadla
6V-6896: Sada těsnění pro přestavbu vodního čerpadla

Sada plochých těsnění vodního čerpadla Cat® zajišťuje správné těsnění, oporu ložiska a zadržování kapaliny, což umožňuje vodnímu čerpadlu účinně cirkulovat chladicí kapalinu

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

1W-5649: DISTANČNÍ PODLOŽKA
1W-5649: DISTANČNÍ PODLOŽKAMnožství: 1
1W-5647: Distanční podložka adaptéru ventilátoru vodního čerpadla s tloušťkou 11,94 mm
1W-5647: Distanční podložka adaptéru ventilátoru vodního čerpadla s tloušťkou 11,94 mmMnožství: 1
6V-0506: Přídržný kroužek (pojistný kroužek)
6V-0506: Přídržný kroužek (pojistný kroužek)Množství: 1
1W-5646: HŘÍDEL
1W-5646: HŘÍDELMnožství: 1
6V-5014: 31,75 mm vnitřní průměr břitového těsnění
6V-5014: 31,75 mm vnitřní průměr břitového těsněníMnožství: 1
6V-5019: Šestihranná přítužná matice 3/4“
6V-5019: Šestihranná přítužná matice 3/4“Množství: 1
6V-9340: Kuželíkové ložisko s vnitřním průměrem 21,986 mm
6V-9340: Kuželíkové ložisko s vnitřním průměrem 21,986 mmMnožství: 1
4N-0659: Ploché těsnění vodního čerpadla s tloušťkou 0,8 mm
4N-0659: Ploché těsnění vodního čerpadla s tloušťkou 0,8 mmMnožství: 1
6V-6917: 28,58 mm vnitřní průměr břitového těsnění
6V-6917: 28,58 mm vnitřní průměr břitového těsněníMnožství: 1
1W-5648: DISTANČNÍ PODLOŽKA
1W-5648: DISTANČNÍ PODLOŽKAMnožství: 1
350-5417: 15,91 mm Průměr hřídele Těsnění hřídele vodního čerpadla
350-5417: 15,91 mm Průměr hřídele Těsnění hřídele vodního čerpadlaMnožství: 1
Je zobrazeno 1 až 11 z 11
PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 6V-6896
Sada obsahuje: Ložisko, filtr, přidržovací součást, těsnění
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 6V-6896

NAVIJÁK

53 54H 55 54

MOTOR PRO STROJE

3204

KOLOVÝ NAKLADAČ

G926 916 G910 G916 926 926E

RÝPADLO

215B EL180 E180 215

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3204

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

D4HTSK II

BULDOZER

4S 4P D5C PATLGP 3S 5A PAT 3P D5C PAT 4A

PÁSOVÝ DOZER

D3B D3C D4C II D4B D3 D4H D4C D5C D3C II

ROZRÝVAČ

3 953 4 943

RÝPADLO-NAKLADAČ

931 D3

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

508

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT12 IT18B IT28 IT28B IT18

PÁSOVÝ NAKLADAČ

931C II 931 931B 935C 931C 943 935B 935C II 953

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

910

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno