Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty6V-8734: 49,50 mm dlouhý rovný adaptér
DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty6V-8734: 49,50 mm dlouhý rovný adaptér
6V-8734: 49,50 mm dlouhý rovný adaptér

Přímý adaptér kapalinového vedení

Značka: Cat

Obrázky produktů
6V-8734: 49,50 mm dlouhý rovný adaptér
6V-8734: 49,50 mm dlouhý rovný adaptér
6V-8734: 49,50 mm dlouhý rovný adaptér
6V-8734: 49,50 mm dlouhý rovný adaptér
6V-8734: 49,50 mm dlouhý rovný adaptér

Přímý adaptér kapalinového vedení

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 6V-8734
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 5K-9090 (1-7/16-12)
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7093 (1-7/16-12)
Coolant and Urea Compatible Seal: 415-2887 (1-7/16-12)
Popis materiálu: ocel s povrchovou úpravou
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 6V-8734

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

C175-16

KOLOVÝ NAKLADAČ

966F II 950G II G926 926 962G II 980M 938G 926E 966D 966F 966E 990 II 982M

NAKLÁDÁNÍ, PŘEPRAVA, VYKLÁPĚNÍ

R1700

PLYNOVÝ MOTOR

G3616

ZEMINOVÝ VÁLEC

815B

KOLOVÝ SKREJPR

611

KOLOVÝ KÁCECÍ A UKLÁDACÍ STROJ

2570C 2570D 573C 573D 563C 563D 2670C 553C 2670D 2470C

LOPATA

6040

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

527 517

PÁSOVÝ DOZER

D6H XL D6H XR D6H II D11N D6R D6H

NÁKLADNÍ VOZIDLO

797 795F XQ 795F AC 794 AC 797B

ROZRÝVAČ

6 11

PŘEVODOVKA PRO TĚŽBU ROPY

CX31-P600

KOLOVÝ TRAKTOR

623H 621H 627H

SMYKEM ŘÍZENÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

270XE 272D3 XE

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT12B IT14F IT14B IT28B

MOTOROVÝ GREJDR

14 160M 16M 160 140M 14L 150

GENERÁTOR

C175-20 G3512 C175-16 3516 3512 3512C 3512B C32 3516C 3516B G3412 3516E

NAVIJÁK

56H

ČERPACÍ STROJ

SPF743

DŮLNÍ KLOUBOVÝ DAMPR

AD60 AD63

SILNIČNÍ FRÉZA

PR-1000C PR-1000

PÁSOVÝ UKLÁDACÍ STROJ

TK732 1190T 2390 2391 TK722 TK721 1190 511 2290 522 521 1090 532 1290T TK711 2491

LODNÍ MOTOR

3512C 3512E C175-16 3516C 3516E

MOTOR PRO LOKOMOTIVY

C175-16 PR20B C175-20

RÝPADLO

229 325B L 231D 568 FM LL 225B 225D 330B L 320B 568 FM 229D M320

DŮLNÍ RÝPADLO

5230B 5130B

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3512E

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

777E 798 AC 796 AC 794 AC 798

KOLOVÉ RÝPADLO

M315D2 M322D MH M322D2 M322D M322C M318D M318C M320 M317 M318C MH M315C M315D M317D2 M316C M316D M320D2 M324D2 MH M313C M313D M322D2 MH M318D MH

BULDOZER

6 6A 6S 11U 6SU 11SU

CHALLENGER

65C 65E 65D 75C 75E 85E 95E

HYDRAULICKÉ RÝPADLO S VÝŠKOVOU LOPATOU

6060 6020B 6015B 6020 6015 6040 6030

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

525 515

MOTOR

C175-16 3516C 3516E 3512E 3512C

FINIŠER

AP-655D BG-240C AP-900B AP-1000 BG655D AP-1050

KOMPAKTNÍ PÁSOVÝ NAKLADAČ

285XE 299D2 XHP 275XE 299D3 XE

STABILIZAČNÍ FRÉZA

RM-300

POMOCNÁ LODNÍ ZAŘÍZENÍ

3516C 3512C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno