Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky6V-8958: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 25,07 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky6V-8958: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 25,07 mm
6V-8958: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 25,07 mm

O-kroužek

Značka: Cat

Obrázky produktů
6V-8958: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 25,07 mm
6V-8958: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 25,07 mm
6V-8958: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 25,07 mm
6V-8958: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 25,07 mm
6V-8958: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 25,07 mm

O-kroužek

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 6V-8958

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Průměr v průřezu (mm): 2,62
Průměr v průřezu (in): 0,103
Vnitřní průměr (mm): 25,07
Vnitřní průměr (in): 0,987
Kompatibilní s: Ozon; maziva a hydraulické kapaliny / paliva na bázi ropy; ultrafialové světlo
materiál: Uretanová pryž,Uretan (90)
Velikost desky (in): 120
Material Hardness: 93A
Polymer: PU (Polyurethane)
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 6V-8958

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

MH3024

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

508

KOLOVÝ NAKLADAČ

G916 916

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT18B IT18

KOLOVÉ RÝPADLO

M322F MH3026

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno