Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty6V-9601: Adaptér – přímý
DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty6V-9601: Adaptér – přímý
6V-9601: Adaptér – přímý

Přímý adaptér kapalinového vedení (NPTF na STOR)

Značka: Cat

Obrázky produktů
6V-9601: Adaptér – přímý
6V-9601: Adaptér – přímý
6V-9601: Adaptér – přímý
6V-9601: Adaptér – přímý
6V-9601: Adaptér – přímý

Přímý adaptér kapalinového vedení (NPTF na STOR)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 6V-9601

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Typ: Přímý
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3J-1907 (9/16-18)
Typ konektoru: -6 STOR na NPTF
Oil and Fuel Compatible Seal: 214-7568 (9/16-18)
Popis materiálu: ocel s povrchovou úpravou
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3250 (9/16-18)
Délka (mm): 35,0
Závit: 9/16-18; (port č. 6); 1/4-18-NPTF
Velikost šestihranu (mm): 22,0
Délka (in): 1,38
Velikost šestihranu (in): 0,87
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 6V-9601

ROTAČNÍ VRTACÍ STROJ

MD6250 MD6310 MD6200

DAMPR PRO POVRCHOVOU TĚŽBU

773E

KOLOVÝ NAKLADAČ

960F 950F 980F 980F II 950F II

PLYNOVÝ MOTOR

G3612 G3616 G3608

ZEMINOVÝ VÁLEC

CS78B CP16 CP17 CS20 CS76B CS16 CS17 CS19 CS74B CP74B

KOLOVÝ SKREJPR

637E 637G 627G 621E 657G

KOLOVÝ TRAKTOR

633E II 623G 623E 651E 657E 621E 657G 621G 627G 627E 631E 631G 637G 637E

MOTOROVÝ GREJDR

160H NA 160H ES 12H NA 12H ES 14H NA 163H NA 140H NA 140H ES 143H

GENERÁTOR

C18 3306B C18 MARINE GS C32

KLOUBOVÝ DAMPR

D400E D20D D250E D250D D400D D25D D350E D350D D35HP D30D D300E D300D D350E II D400 D40D

ČERPACÍ STROJ

SPF343C

MOTOR PRO STROJE

3304

LODNÍ MOTOR

C18 MARINE C18 3208 3306B 3304B

RÝPADLO

229 225 231D 225B 225D 229D

DŮLNÍ RÝPADLO

5230B 5130B

MOTOR PRO GENERÁTORY

3208 3608 3606 3616 3306B

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3306 3304B C4.4 3306B

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

773

KLADEČ TRUBEK

PL61

VIBRAČNÍ VÁLEC

CS78B CP-74B CS-78B CP76B CS-79B CS-76B CS74B CP74B CS-74B CS79B

HYDRAULICKÉ RÝPADLO S VÝŠKOVOU LOPATOU

6020B 6015B 6020 6015

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

508

FINIŠER

AP-1055E AP-1000E

SADA PRO TĚŽBU ROPY

TH48-E70 C18

POMOCNÁ LODNÍ ZAŘÍZENÍ

C32

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno