DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkySvorkySvorky a spony7D-6954: Jednoduchý klip na trubku
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkySvorkySvorky a spony7D-6954: Jednoduchý klip na trubku
7D-6954: Jednoduchý klip na trubku

Svorka Cat® na jednu trubku s průměrem přichycení 57 mm

Značka: Cat

fallback-image
7D-6954: Jednoduchý klip na trubku

Svorka Cat® na jednu trubku s průměrem přichycení 57 mm

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 7D-6954
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 7D-6954

BULDOZER

11SU 11U

PÁSOVÝ DOZER

D11R D11N

ROZRÝVAČ

11

KOLOVÝ TRAKTOR

657G

KOLOVÝ DOZER

854G

KOLOVÝ NAKLADAČ

992G

TAHAČ

784C 784B

MOTOR PRO GENERÁTORY

3606

KOLOVÝ SKREJPR

637 657G 657E 639D 637D

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

657

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno