Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOstatní těsnění7D-8882: Ocelová vymezovací podložka o tloušťce 0,51 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOstatní těsnění7D-8882: Ocelová vymezovací podložka o tloušťce 0,51 mm
7D-8882: Ocelová vymezovací podložka o tloušťce 0,51 mm

Vymezovací podložka

Značka: Cat

Obrázky produktů
7D-8882: Ocelová vymezovací podložka o tloušťce 0,51 mm
7D-8882: Ocelová vymezovací podložka o tloušťce 0,51 mm
7D-8882: Ocelová vymezovací podložka o tloušťce 0,51 mm
7D-8882: Ocelová vymezovací podložka o tloušťce 0,51 mm
7D-8882: Ocelová vymezovací podložka o tloušťce 0,51 mm

Vymezovací podložka

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 7D-8882

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Velikost otvoru (in): 0,562
Velikost otvoru (mm): 14,275
materiál: Vymezovací podložka ocelová
Vnější průměr (in): 2,38
Vnější průměr (mm): 60,452
Tloušťka (in): 0,02
Tloušťka (mm): 0,508
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 7D-8882

MOTOROVÝ GREJDR

12H NA 12H 12G 12M 12K 120H 163H 135H NA 12H ES 120H ES 160 12M 3 12M 2 120 14 140M 160K 120M 140K 160H 163H NA 120K 160G 140H 140G 160M 2 160M 3 120H NA 160M 140M 3 AWD 14L 140H NA 150 130G 12M 3 AWD 140K 2 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140H ES 140 143H 135H 160H NA 160H ES 120K 2 120M 2

RIPPER SCARIFIER

140G 12G 130G

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno