DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky7G-1221: Těsnicí kroužek o vnějším průměru 166,94 mm
Domů
Montážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky
7G-1221: Těsnicí kroužek o vnějším průměru 166,94 mm
7G-1221: Těsnicí kroužek o vnějším průměru 166,94 mm

Těsnění pístu s vnitřní těsnicí plochou

Značka: Cat

Obrázky produktů
7G-1221: Těsnicí kroužek o vnějším průměru 166,94 mm
7G-1221: Těsnicí kroužek o vnějším průměru 166,94 mm
7G-1221: Těsnicí kroužek o vnějším průměru 166,94 mm
7G-1221: Těsnicí kroužek o vnějším průměru 166,94 mm
7G-1221: Těsnicí kroužek o vnějším průměru 166,94 mm

Těsnění pístu s vnitřní těsnicí plochou
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
Schéma součástí pro zařízení 7G-1221
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 7G-1221
Vnitřní průměr (mm): 166
Primární těsnicí materiál: Plast
Směr v průřezu: interní límec k průměru hřídele
Material: Polytetrafluoroethylene (PTFE) Plastic
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 7G-1221

PÁSOVÝ DOZER

D4C III D3B D3C D4C II D4B D5C III D4H D4C D5C D3C II D3C III 3 4 4S 4P D5C PATLGP 5A PAT 3P D5C PAT 4A

PRACOVNÍ NÁSTROJ

931 D3

KOLOVÝ DOZER

G926 916 G910 G916 926 926E 930R 930T

KOLOVÝ NAKLADAČ

910

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT12 IT18B IT28 IT28B IT18

PÁSOVÝ NAKLADAČ

939 933 931C II 931B 935C 931C 935B 935C II

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

53 54H 55 54 D4HTSK II

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.