Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

Domů7G-8807: SK KLADKY DF
Domů7G-8807: SK KLADKY DF
7G-8807: SK KLADKY DF

Kladka pásu (extrémní teploty)

Značka: Cat

Obrázky produktů
7G-8807: SK KLADKY DF
7G-8807: SK KLADKY DF
Náhradní možnosti vám sdělí prodejce společnosti.

Kladka pásu (extrémní teploty)

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
ZRUŠENO
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 7G-8807
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Popis součásti číslo 7G-8807

Popis:

  • Vodicí kladky nesou a vedou stroj na pásu.

Atributy:

  • Komponenty pro vysoké teploty jsou naplněny olejem pro vyšší rozmezí okolních teplot než standardní komponenty.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 7G-8807

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Průměr příruby (mm): 314,0
Rozteč pásu (in): 10,25
Průměr běhounu (in): 10,67
Průměr příruby (in): 12,36
Typ příruby: Dvojitá příruba
Velikost šroubu (in): 7/8
Rozteč pásu (mm): 260,4
Průměr běhounu (mm): 271,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 7G-8807

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno