Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

DomůPracovní nástrojeHardware a upevňování pracovních nástrojůPodložky pro pracovní nástroje7H-3937: Pojistná podložka vnějších zubů M8
Domů
Pracovní nástrojeHardware a upevňování pracovních nástrojůPodložky pro pracovní nástroje
7H-3937: Pojistná podložka vnějších zubů M8
7H-3937: Pojistná podložka vnějších zubů M8

Ocelová pojistná podložka Cat® s vnějším ozubením pro matice a šrouby zabraňující protáčení a prokluzování

Značka: Cat

Obrázky produktů
7H-3937: Pojistná podložka vnějších zubů M8
7H-3937: Pojistná podložka vnějších zubů M8
7H-3937: Pojistná podložka vnějších zubů M8
7H-3937: Pojistná podložka vnějších zubů M8
7H-3937: Pojistná podložka vnějších zubů M8

Ocelová pojistná podložka Cat® s vnějším ozubením pro matice a šrouby zabraňující protáčení a prokluzování

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 7H-3937
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 7H-3937

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnitřní průměr (ID) – 1 (in): 0,33
Vnější průměr (OD) – 2 (in): 0,59
Tloušťka – 3 (in): 0,03
materiál: Slitina zinku,Smíšená slitina: Kov,uhlíková ocel
Vhodné velikosti šroubu (in): 5/16
Kalený: Ne
Typ podložky: Pojistné podložky s vnějšími zuby
Povrchová úprava: Pozinkované
Inside Diameter (mm): 8,13
Thickness (mm): 0,76
Coating: Zinc
Outside Diameter (in): 0,601
Outside Diameter (mm): 15,27
Thickness (in): 0,03
Inside Diameter (in): 0,32
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 7H-3937

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

3516 3512 C15 3516B LD700E 3561B 3306 C175-16 3512 3516 3508B 3508 3516C D342 C7 3512E 3512B 3306B G3520H D333C 3304B CG137-08 D353C D353E D353D D342C G342C G3512H G3512B G3512J G3520B G3520J G3612 G3616 G3608 G353D G3516E G3516C G3512 G3508 3508B

KOLOVÝ DOZER

992C

KOLOVÝ NAKLADAČ

914G2 914G

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

307C 307B 307-A

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CB8 CB7 CB10 PS-500 PF-300 PS-300 CS-431C CS-573 CP-533D CP-533C CS-583 CS-323C CS-44 CS-433E CS-553 CS-551 CS-433C CS-433B CS-323 CS-563 CS-531C CS-533 CP-663E CS-531 CP-433C CP-433B CP-433E CS-423E CP-323C CS-533C CS-533D CP-563D CP-563C CB-534 CP-44 CB-614 CB-224D CB-334E CB-334D CB-225D CP-563 CP-323 CB-335E CB-335D CB-214D CP-553 CB-434 CS-583C CP-533 CS-573C CS-563C CS-563D

TRAKTOR CHALLENGER

65 75 65C 65B 65D 75C 85C 70C MTC735 MTC745 MTC755 MTC765

RÝPADLO NAKLADAČ

442E 430E 430F 450E 450F 414E 422F 434E 422E 434F 432E 444F 420E 432F 444E 420F 416E 428F 416F 428E

STROJE PRO TĚŽBU ROPY

3516 3512 3508B 3516C C175-16 G3306B

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

527

PÁSOVÝ DOZER

192 193 191 183 184 181 182 165 173B 172 173 163 161 143 183B 150 151 141 140 955 8S 10C 10S 10U D6H II D10 D6H D6H XL D6H XR D7G D8K D8H D9G D9H 9 9D 8D 10

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT14G2 IT14G

PÁSOVÝ NAKLADAČ

977D 977H 955C 955H

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

C7 3208

MOTOROVÝ GREJDR

120G 16 140G 130G 16G 14G 14E 12G 12F 12E

RIPPER SCARIFIER

140G 130G 12G 16G

GENERÁTOR

SR4B SR500 SR4 SR4BHV

MOTOR PRO STROJE

3516C 3304 3208

PRACOVNÍ NÁSTROJ

PM-565B PR-450C PM-201 PM-565

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040 MH3050

RÝPADLO

336MHPU 215B FM538 215C 320D3 GC 375-A L 333 GC 320D3 FM548 311C 312-A 225B 225D 3101 321C 321B 336 MHPU 548 307 317 315 558 313 320GX 229D FM558 OTHER 314C 320 GX FM568 330GC 320 GC 313B 317-A 330 GC 318 GC 323D3 317-A N 385B 315-A 320C 235B 323GC 235C 245B 317 GC 365B L 365B 316 GC MH3295 316 GX 318B N 350-A 315 GC MH3040 340MHPU 326 GC 349 GC 568 FM 313D2 326GC 317B L 307-A 350 OEM 352 UHD 340 313 GX 229 349 225 336 GC 345 313 GC 352 350 355 235 568 FM LL 320 326 325 323 319 318B 330 219 335 215 336 333 317B LN 323 GX 317 N 323 GC 315B L 395 312 GX 312 GC 321D LCR 375-A 245 M320GC 365B II 374 345 GC 235C 5080 5090B 330 MHPU

MOTOR PRO GENERÁTORY

XQ2280 PMG3516 C3.3DE50E0 C7.1DE200E C175-16 C175-20 3512E G3516H 3516E G3520 G3520J G3520H 3516B G3520B DE1100 3304B C13GENSET 3512B 3306B G3520 G3516B C15 GEN SE 3508B 3306 3304 3208 3508 DE800S 3512 3516

LESNÍ STROJE

538 548 558 568 FM528 FM528 LL 227 558 OTHER

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

796 AC 794 AC 3508B 793F 798 AC 793 798 794 AC 793F CMD 785 797 795F XQ 793F 797F 797B 795F AC 793F AC MT4400D AC

KOLOVÉ RÝPADLO

M314 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317 M313-07 MH3026 M315GC MH3040 M314-07 M323F

VÝROBKY PRO VELKÉ DŮLNÍ PROVOZY

6040 OTHER 6040 6030 6060 7495 HF 7495

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

3208 3516 3512 3508 3516E 3512E 3516B 3512B 3508B DE1400 DE55GC G3520 C13 XQ375 G3516 G3512 DE200GC DE33GC G3508 C4.4 GEN S C4.4DE110E 3508 3412C XQP150 G3306 C13 XQ350 DE65GC DE88GC D500GC DE220GC C7.1 GEN DE450GC C13GENSET DE605GC 3412 CG137-12 D20 DE715GC C6.6DE150E C3.3DE50E0 C3.3DE50E2 D400GC 3516 C18 C15 DE110GC 3512 C13 DE550GC XQP60 DG200 3456 DE1500 DE400SGC DE660GC D300GC XQP20 XQP30 C18 GEN SE C6.6 DE600SGC DG125 DE1000S D550GC C9 GEN SET DG100 C7.1 G3516B G3516C G3516E C7.1DE150E0 D600 GC G3516H G3516K 3508B C9 C27 C4.4 DE350SGC D450GC DG175 3056 C7.1DE200E 3054 C3.3 GEN S DE165GC DE1250S DG150 DG50 C7.1 GEN S C15 GEN SE C2.2 DG40 DG45 DE400GC D350GC DE500SGC C3.3 XQP300 DE1250 G3520C G3520B G3520E 3306B G3520H G3520K 3512B XQP310 DE500GC DG80 XQP200 DE450SGC C4.4DE55E2 C32B DG70 DE50GC D250GC 3406C C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C1.5 C3.3DE33E3 DG60 G3306B C3.3DE33E0 G3512E G3512H 3516B DE150GC C4.4DE110E2

FINIŠER

SE60 FM AS4251C AS3143 AS3173 SE47 FM SE60 AP1055 AP-800 AP500 AP655 BG-240C BG555E AP-900B PE636 AP400 AP-800B AP300F AP600 AP-600D AP-500E SE47 AP655F L AP-655C AP-655D AP-555E AP-300D AP-650B AP355 BG600D BG-2255C BG-225C AP-255E AP555 AP300 AP355F BG655D AP455 BG500E AP1000

STABILIZAČNÍ FRÉZA

SS-250 SM-350 RM-350B RM-350 RR-250 RM-350B

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

650B 651B 660B 631D 631C 641B 666B 613 627 621 623 637 641 651 657 666 623B 621B 633C 657B 633D 627B 613B 637D 666B 666 657

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.