Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHnací ústrojíDiferenciályLožisko diferenciálu7H-9566: Jehlové axiální ložisko s vnitřním průměrem 19,1 mm
DomůHnací ústrojíDiferenciályLožisko diferenciálu7H-9566: Jehlové axiální ložisko s vnitřním průměrem 19,1 mm
7H-9566: Jehlové axiální ložisko s vnitřním průměrem 19,1 mm

Sestava axiálního jehlového ložiska a klece Cat® (palcová)

Značka: Cat

Obrázky produktů
7H-9566: Jehlové axiální ložisko s vnitřním průměrem 19,1 mm
7H-9566: Jehlové axiální ložisko s vnitřním průměrem 19,1 mm
7H-9566: Jehlové axiální ložisko s vnitřním průměrem 19,1 mm
7H-9566: Jehlové axiální ložisko s vnitřním průměrem 19,1 mm
7H-9566: Jehlové axiální ložisko s vnitřním průměrem 19,1 mm

Sestava axiálního jehlového ložiska a klece Cat® (palcová)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 7H-9566

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnější průměr (mm): 31,5
Vnitřní průměr (mm): 19,1
Výška (in): 0,08
Vnější průměr (in): 1,24
materiál: Legovaná ocel
Výška (mm): 1,98
Vnitřní průměr (in): 0,75
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 7H-9566

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

D342 D320A

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

D342 D342C D397D

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

3406C 3406B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno