Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu7K-5707: 3/8"-16-2A U-šroub
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu7K-5707: 3/8"-16-2A U-šroub
7K-5707: 3/8"-16-2A U-šroub

Cat® U-Bolt představuje spolehlivý a nastavitelný způsob vzájemného uchycení komponent pomocí matic pro vytvoření bezpečného spojení.

Značka: Cat

Obrázky produktů
7K-5707: 3/8"-16-2A U-šroub
7K-5707: 3/8"-16-2A U-šroub
7K-5707: 3/8"-16-2A U-šroub
7K-5707: 3/8"-16-2A U-šroub
7K-5707: 3/8"-16-2A U-šroub

Cat® U-Bolt představuje spolehlivý a nastavitelný způsob vzájemného uchycení komponent pomocí matic pro vytvoření bezpečného spojení.

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 7K-5707
Typ šroubu: U-šroub
materiál: Ocel
Povlak: Nespecifikováno
Velikost závitu (in – TPI) (in): 3/8-16
Délka závitu (in): 1,00
Vnitřní šířka (in): 1,44
Vnitřní délka (in): 2,3
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 7K-5707

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

CPT372 G3612 G3616

LESNÍ STROJE

2570C 2570D 2670C 553C 2470C 2670D 563C 563D 573C 573D 2864C 586C

PÁSOVÝ NAKLADAČ

983B 977L 983

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

793F AC 793F CMD 793 793D 793B 797F 793C 793F 794 AC 789D 793F OEM 793F XQ 793 798 794 AC 796 AC 798 AC

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno