DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty7L-3351: Šroub
Domů
Montážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty
7L-3351: Šroub
7L-3351: Šroub

Šroub s šestihrannou hlavou

Značka: Cat

Obrázky produktů
7L-3351: Šroub
7L-3351: Šroub
7L-3351: Šroub
7L-3351: Šroub
7L-3351: Šroub

Šroub s šestihrannou hlavou

Značka: Cat

Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 7L-3351
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 7L-3351

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Bolt Length (in): 2,75
Bolt Length (mm): 69,85
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,139
Délka záběru (mm): 3,53
materiál: Slitina zinku,uhlíková ocel,OCEL
Thread Size (in): 0,012
Thread Size (mm): 0,3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x18
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 7L-3351

PÁSOVÝ DOZER

D7G

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

3406E C15 3406E

MOTOR PRO GENERÁTORY

3456 3406E 3406E

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

3406E

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

621E 623G 621F 623E 621G 627G 621B 627E 623B 627F 657 627F 657B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.