Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkySvorkySvorky a spony7L-6326: Ocelová spona s vnitřním průměrem 44,50 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkySvorkySvorky a spony7L-6326: Ocelová spona s vnitřním průměrem 44,50 mm
7L-6326: Ocelová spona s vnitřním průměrem 44,50 mm

Svorka

Značka: Cat

Obrázky produktů
7L-6326: Ocelová spona s vnitřním průměrem 44,50 mm
7L-6326: Ocelová spona s vnitřním průměrem 44,50 mm
7L-6326: Ocelová spona s vnitřním průměrem 44,50 mm
7L-6326: Ocelová spona s vnitřním průměrem 44,50 mm
7L-6326: Ocelová spona s vnitřním průměrem 44,50 mm

Svorka

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 7L-6326
Šířka svorky (mm): 25,4
Poznámky: odsazení upevňovacího prvku: 12, přichycení: M10 nebo 3/8, průměr přichycení: 44,5, tloušťka svorky: 1,5, vzdálenost středových os svorky a upevňovacího prvku: 36,5
Popis materiálu: ocelová svorka
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 7L-6326

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

3512C

ROTAČNÍ VRTACÍ STROJ

MD6200

SMĚŠOVACÍ STABILIZÁTOR

SM-350

DAMPR PRO POVRCHOVOU TĚŽBU

777E 772G 770G

KOLOVÝ DOZER

834 844 834K 814B 824C 824K 814F II 814F 824 854G

KOLOVÝ NAKLADAČ

962 982XE 988 XE 972L 980 982 980GC 988 962L 950M 950L 962M 990 992 980G II 980XE 988K XE 988B 988K 966D 966F 966E 966L 950 982 XE 980F II 980 XE 966F II 962M Z 980K HLG 950M Z 992B 980C 980F 980G 992G 980K 980M 990 II 994D 982M

EJEKTOR

740

PLYNOVÝ MOTOR

G399 G3406

ZEMINOVÝ VÁLEC

825 825K 825C 815F II 815B 815F

KOLOVÝ SKREJPR

621G 623G 637K 637D 627G 639D

SPL EXCAVATOR BASED SOLN

OEM-PM

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

D5HTSK II

PÁSOVÝ DOZER

D10 D5H XL D5H D6M D7G D8N D8R II D11N D11R

NÁKLADNÍ VOZIDLO

770G 772G 772G OEM 777D 777G 777F MT4400D AC 769 773 777 769B 770G OEM

ROZRÝVAČ

953 11 10 943 5

VÝKONOVÝ MODUL

TR43-C18L

PŘEVODOVKA PRO TĚŽBU ROPY

CX31-P600-C18I

KOLOVÝ TRAKTOR

651B 651E 631K 631D 651 641B 623B 621B 657E 657B 633D 639D 627B 627G 627H 637D

TAHAČ

772 776 776D 768B

PÁSOVÝ NAKLADAČ

953 963C 977L

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

3406E 3406C 3406B

MOTOROVÝ GREJDR

14 120K 160 140K 16G 140K 2 140 12K 404F-22 14M3 160K 16H NA 14M-3 120K 2

GENERÁTOR

SR4 C18 GEN SE DG350 C9 C27 C32 XQ1140 DG400 XQP1100 C32 GEN SET DG500 C18 C32 GENSET DG450 3406C 3516B

KLOUBOVÝ DAMPR

D35HP D400E D400D D350E D400 D40D 740 735 OEM 735

VOJENSKÝ GENERÁTOR

3608

NAVIJÁK

57 55 58

DŮLNÍ KLOUBOVÝ DAMPR

AD45

SILNIČNÍ FRÉZA

PM620 PM622 PM-465

LODNÍ MOTOR

D399 3508B 3406C 3516B 3516C 3512C 3512B C9 C7

PŘEVODOVKA

TR16-C7.1

MOTOR PRO LOKOMOTIVY

C32

DŮLNÍ RÝPADLO

5230B 5230

SKLÁDKOVÝ KOMPAKTOR

836 826 836K 826C 826K

RÝPADLO

245B

MOTOR PRO GENERÁTORY

3406C 3406B 3516B 3304B 3512B 3306B 3306 3304 3406 3512 3508B

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

772 770 777 777G 777E

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

C32 C27 C18 3406E 3406B 3406C D349 C7.1 3512B 3406 3508B 3508 D399 C15

KLADEČ TRUBEK

572G

BULDOZER

11SU 10C 5A 5P 5S 11U 10S 10U

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

555D 535D 545D 525D

MOTOR

C15 C18 3516PETROLEUM

GENERÁTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

C27 C32

STABILIZAČNÍ FRÉZA

RM500B SS-250B SS-250 RM-350B RM-350 RM500B RM-250C RR-250 RR-250B RM-350B RM600 RM500B RM500

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

631K 637 631 637K 657 651

MOTOR - PRŮMYSLOVÝ

3512B 3406B 3406C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno