Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyPlochá těsnění7M-1588: Ploché těsnění příruby, tloušťka 0,8 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyPlochá těsnění7M-1588: Ploché těsnění příruby, tloušťka 0,8 mm
7M-1588: Ploché těsnění příruby, tloušťka 0,8 mm

Cat® 0.8mm Thick Flange Gasket creates a leakproof barrier between surfaces, preventing fluids and gases from escaping or mixing

Značka: Cat

Obrázky produktů
7M-1588: Ploché těsnění příruby, tloušťka 0,8 mm
7M-1588: Ploché těsnění příruby, tloušťka 0,8 mm
7M-1588: Ploché těsnění příruby, tloušťka 0,8 mm
7M-1588: Ploché těsnění příruby, tloušťka 0,8 mm
7M-1588: Ploché těsnění příruby, tloušťka 0,8 mm

Cat® 0.8mm Thick Flange Gasket creates a leakproof barrier between surfaces, preventing fluids and gases from escaping or mixing

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 7M-1588
materiál: Pryžové ploché těsnění Ploché těsnění
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 7M-1588

BULDOZER

6S 6A

NAVIJÁK

55

PÁSOVÝ DOZER

D6E D6G SR D6F SR D6G D6D SR D6E SR D6G2 XL D6C D6D D6G2 LGP

ROZRÝVAČ

951 955 4

HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ

143 141 163 153 140

PÁSOVÝ NAKLADAČ

977K 977L

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno