Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPružiny7N-0209: Tlačná pružina o průměru drátu 3,96 mm
Domů
Montážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPružiny
7N-0209: Tlačná pružina o průměru drátu 3,96 mm
7N-0209: Tlačná pružina o průměru drátu 3,96 mm

KOMPRESNÍ PRUŽINA

Značka: Cat

Obrázky produktů
7N-0209: Tlačná pružina o průměru drátu 3,96 mm
7N-0209: Tlačná pružina o průměru drátu 3,96 mm
7N-0209: Tlačná pružina o průměru drátu 3,96 mm
7N-0209: Tlačná pružina o průměru drátu 3,96 mm
7N-0209: Tlačná pružina o průměru drátu 3,96 mm

KOMPRESNÍ PRUŽINA

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 7N-0209
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 7N-0209
Poznámky: Pevná délka: 17,78, Volná délka: 37,85, montovaná délka: 32,258, Zatížení ve smontované délce: 88, Celkový počet cívek: 4,19, Pružina sazba NMM: 15,76
Popis materiálu: ocel
Povlak: potažení fosfáty a olejem
Průměr vodiče – C (in): 3,96
Material: Alloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 7N-0209

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

D349 3412 D343 3406 3412C 3408B 3408C D353C D353E D353D

MOTOR PRO STROJE

3408

KOLOVÝ DOZER

824B 834B 824C 988 990 988B 988F 992D 980C 992C

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

825C 825B 836 826C 826B

RÝPADLO

245

ŘEŠENÍ OEM

3412C

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

771C 775B 769 773 777 769B 769C 773B 772 776 772B 768C 768B

KLADEČ TRUBEK

589 594H

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

59N 59L 58L 59 58

PÁSOVÝ DOZER

D8L D9G D9R D9L D9N D9H D9 GC D10N 9 8 10 10SU 10U 8A 824S 8S 8U 825 9C 9U 9S 9SU 834U 834S

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

D353E D353C D353D 3408B 3412D 3412 3408 D348 3406 D343

KLOUBOVÝ VÝKLOPNÝ DAMPR

D550B D44B

PÁSOVÝ NAKLADAČ

983 983B

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

3408B 3408 3406

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

650B 623B 651B 651E 660B 621B 633C 657E 657B 633D 621 639D 627B 637 631D 631E 631C 637D 637E 641B 621B 657E

MOTOROVÝ GREJDR

16G

RIPPER SCARIFIER

16G

GENERÁTOR

SR4

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.