Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyPloché desky běžného tvaru7N-0665: 2" svorka palivového potrubí s dvojitým otvorem
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyPloché desky běžného tvaru7N-0665: 2" svorka palivového potrubí s dvojitým otvorem
7N-0665: 2" svorka palivového potrubí s dvojitým otvorem

Přímá ocelová svorka palivového potrubí s dvojitým otvorem Cat® 2

Značka: Cat

fallback-image
7N-0665: 2" svorka palivového potrubí s dvojitým otvorem

Přímá ocelová svorka palivového potrubí s dvojitým otvorem Cat® 2

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 7N-0665
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 7N-0665

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

3412 3408B

MOTOR PRO STROJE

3408

PRACOVNÍ NÁSTROJ

PR-1000C PR-1000 PR-450 PR-750B

KOLOVÝ DOZER

834B

KOLOVÝ NAKLADAČ

988B 992C

MOTOR PRO GENERÁTORY

3412 3408B 3408C 3408 3412C

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

769C 773B 772B 768C

KLADEČ TRUBEK

589

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

59N 59L 58L 59 58

PÁSOVÝ DOZER

D10N D8L D9L D9N 10 9 8 8S 8U 9C 9U 10SU 9S 9SU 834U 834S 10U 8A

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

3408B 3412 3408

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

3408B 3408

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

639D 631D 631E 651E 657E 637D 637E 633D 657E

GENERÁTOR

SR4 WEG

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno