Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyPlochá těsnění7N-8022: Těsnění hlavy válců o tloušťce 1,6 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyPlochá těsnění7N-8022: Těsnění hlavy válců o tloušťce 1,6 mm
7N-8022: Těsnění hlavy válců o tloušťce 1,6 mm

1,6 mm tlusté těsnění hlavy válců Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
7N-8022: Těsnění hlavy válců o tloušťce 1,6 mm
7N-8022: Těsnění hlavy válců o tloušťce 1,6 mm
7N-8022: Těsnění hlavy válců o tloušťce 1,6 mm
7N-8022: Těsnění hlavy válců o tloušťce 1,6 mm
7N-8022: Těsnění hlavy válců o tloušťce 1,6 mm

1,6 mm tlusté těsnění hlavy válců Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 7N-8022

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 24,59
Délka (mm): 624,6
materiál: ocel
Tloušťka (in): 0,06
Tloušťka (mm): 1,6
Šířka (in): 5,5
Šířka (mm): 139,7
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 7N-8022

NAVIJÁK

518 55

VÝLOŽNÍK

120C

LODNÍ MOTOR

3304 D330C

KOLOVÝ NAKLADAČ

920 936E 930 936 G936 950B 950E 950 930R 930T

RÝPADLO

229 225 219D 215B 215C 215D 229D 225B 225D 219 215 E240 EL240

PLYNOVÝ MOTOR

G3304

MOTOR PRO GENERÁTORY

3304 3304B

DRAPÁK

518 120C 125C

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3304 D330C

BULDOZER

4S 5A 5P 5S 4A

PÁSOVÝ DOZER

D4E D5H

VIBRAČNÍ VÁLEC

CS-653 CP-643 CS-643 CP-653

ROZRÝVAČ

D5 951 5 4

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

518

KÁCECÍ A UKLÁDACÍ STROJ

FB518

HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ

143 141 140

PÁSOVÝ NAKLADAČ

941B 963 951C 951B 955L 941

MOTOROVÝ GREJDR

120G 130G

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno