Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyPloché desky běžného tvaru7S-8420: Kryt hydraulického čerpadla
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyPloché desky běžného tvaru7S-8420: Kryt hydraulického čerpadla
7S-8420: Kryt hydraulického čerpadla

Kryt hydraulického čerpadla Cat® (přepravní kryt), průměr: 194mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
7S-8420: Kryt hydraulického čerpadla
7S-8420: Kryt hydraulického čerpadla
7S-8420: Kryt hydraulického čerpadla
7S-8420: Kryt hydraulického čerpadla
7S-8420: Kryt hydraulického čerpadla

Kryt hydraulického čerpadla Cat® (přepravní kryt), průměr: 194mm

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 7S-8420

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Průměr (in): 7,62
Průměr (mm): 194,0
Velikost otvoru (in): 0,40 (8×)
Velikost otvoru (mm): 10 (8×) STEJNÁ ROZTEČ
materiál: Ocel
Tloušťka (in): 0,39
Tloušťka (mm): 10,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 7S-8420

ČERPACÍ STROJ

SPF343

ROTAČNÍ VRTACÍ STROJ

MD6540C

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

3516 3512 3516C C280-12 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B

LODNÍ MOTOR

3512C 3516 3512E 3512 3508 3616 3612 C280-16 C280-12 3508C 3508B 3512B C280-6 C280-8 3516B 3516C 3516E

KOLOVÝ NAKLADAČ

992 992B

MOTOR PRO LOKOMOTIVY

3516 3516C 3516B 3612 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B

PLYNOVÝ MOTOR

G3612 G3616 G3608 G3512 G3516

MOTOR PRO GENERÁTORY

3608 3606 3516B 3508 3616 G3512 3512 3512B 3508B 3516

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3516B 3516C 3512 3516 3508B 3512E 3512B 3512C 3508

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

3508B

VÝKONOVÝ MODUL

3516C PM3508 PM3516 PM3512

MOTOR PRO POHON VOZIDEL

3516 3512

MOTOR

3516C 3516PETROLEUM 3508PETROL 3512C

GENERÁTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

3512B 3512C

SADA PRO TĚŽBU ROPY

3508

POMOCNÁ LODNÍ ZAŘÍZENÍ

3608 3516C 3516B 3512C 3512B

MOTOR - PRŮMYSLOVÝ

LD700E

GENERÁTOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV G3516 G3512 G3520C 3508C 3516 3508B 3512 3512C 3512B SR5 3508 3512B GENS 3516C 3516B G3412

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno