Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky7T-8876: Hydraulické potrubí planetové převodovky
DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky7T-8876: Hydraulické potrubí planetové převodovky
7T-8876: Hydraulické potrubí planetové převodovky

Sestava potrubí Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
7T-8876: Hydraulické potrubí planetové převodovky
7T-8876: Hydraulické potrubí planetové převodovky
7T-8876: Hydraulické potrubí planetové převodovky
7T-8876: Hydraulické potrubí planetové převodovky
7T-8876: Hydraulické potrubí planetové převodovky

Sestava potrubí Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 7T-8876

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Celková délka (in): 9,6
Celková délka (mm): 243,8
Celková šířka (in): 2,3
Celková šířka (mm): 58,4
Celková výška (mm): 17,8
Celková výška (in): 0,7
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 7T-8876

PÁSOVÝ DOZER

D6H XL D7R D6H XR D6T XW D6T LGP D7H D6R III D6T XL D7R SERIES D6 D8 D7 D8T D8R D6GC D8GC D8N D6H II D6R STD D7R LGP D8 GC D6T LGPPAT D8R II D6T XL PAT D6T XW PAT D7R II D6R XL D6R D6T D6R LGP D6R II D7R XR D6H 7 6 8 8U 6 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 8SU 7S LGP 8A

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

3508B

BRODIVÝ TRAKTOR

D7R II

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

57H 56 56H

KLADEČ TRUBEK

PL83 PL87 583T 583R 587T 587R PL72 578 572R 572R II

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno