DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky7W-2079: 17 mm pouzdro s vnitřním průměrem
DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky7W-2079: 17 mm pouzdro s vnitřním průměrem
7W-2079: 17 mm pouzdro s vnitřním průměrem

Cat® ocelová objímka s vnitřním průměrem 17 mm používaná v pohonu regulátoru

Značka: Cat

Obrázky produktů
7W-2079: 17 mm pouzdro s vnitřním průměrem
7W-2079: 17 mm pouzdro s vnitřním průměrem
7W-2079: 17 mm pouzdro s vnitřním průměrem
7W-2079: 17 mm pouzdro s vnitřním průměrem
7W-2079: 17 mm pouzdro s vnitřním průměrem

Cat® ocelová objímka s vnitřním průměrem 17 mm používaná v pohonu regulátoru

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 7W-2079
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 7W-2079

MOTOR

G3406

PLYNOVÝ MOTOR

G3406

GENERÁTOR

G3406

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno