Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMotorVýfukový systémTlumiče výfuku7W-5867: Tlumič výfuku motoru
DomůMotorVýfukový systémTlumiče výfuku7W-5867: Tlumič výfuku motoru
7W-5867: Tlumič výfuku motoru

Tlumič výfuku motoru snižuje hluk a tlumí výfukové plyny z motoru pro tišší provoz Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
7W-5867: Tlumič výfuku motoru
7W-5867: Tlumič výfuku motoru

Tlumič výfuku motoru snižuje hluk a tlumí výfukové plyny z motoru pro tišší provoz Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 7W-5867
Šířka (mm): 685,8
Délka (mm): 965,2
Výška (mm): 668,02
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 7W-5867

BULDOZER

10SU 10U

NAVIJÁK

59 59N 58L 59L

PÁSOVÝ DOZER

D10N D10R

ROZRÝVAČ

10

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno