Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty7X-0871: T-adaptér 9/16-18
DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty7X-0871: T-adaptér 9/16-18
7X-0871: T-adaptér 9/16-18

Adaptér Cat® O Ring Face Seal to Straight Thread O Ring Tee spojuje tři hadice a zajišťuje netěsná spojení v potrubí kapalin.

Značka: Cat

Obrázky produktů
7X-0871: T-adaptér 9/16-18
7X-0871: T-adaptér 9/16-18
7X-0871: T-adaptér 9/16-18
7X-0871: T-adaptér 9/16-18
7X-0871: T-adaptér 9/16-18

Adaptér Cat® O Ring Face Seal to Straight Thread O Ring Tee spojuje tři hadice a zajišťuje netěsná spojení v potrubí kapalin.

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 7X-0871
Typ: T
Coolant and Urea Compatible Seal: 180-8424 (13/16-16), 6V-3250 (9/16-18)
Typ konektoru: -8 ORFS na -6 STOR
Oil and Fuel Compatible Seal: 214-7568 (9/16-18), 228-7090 (13/16-16)
Popis materiálu: ocel s povrchovou úpravou
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3J-1907 (9/16-18), 6V-8398 (13/16-16)
Závit: 13/16-16 (2x); 9/16-17
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 7X-0871

KOLOVÝ DOZER

854K 844H 844K 834 844 834G 834H 834K 854 824K 824

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

825 CP44B CP7 CP5 CS5 825K CS44B 836 826 836H 836G 836K 826K

KOLOVÝ NAKLADAČ

972K 988 XE 950G 962G 988G 988H 988K 966K 924H 924G 990 II 918F 907K 906K 906M 988 995 994 990 988K XE 908K 908M 924GZ 966K XE 924HZ 990K 990H 993K 992K 994F 994D 994K 994H 901C 902C 910G 914G2 901C2 903 902 901 902C2 906 903C2 914G 903D 903C 908M 906M 907M

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

301.8 301.6 301.5 304SR 305.5E 303.5E2 CR 303 SR 305.5 CR 301.7CR 304CR 303CR 304E2 CR 305 308 302CR 305.5E2 CR 305E2 CR 305E 303.5CR 302.7CR 305 CR

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CW16 CB1.8 CB1.7 PS-200B PS-300B PS-300C CW-16 CW34 PS-360B PS-360C PF-290B CW-34 PF-300C PF-300B PS-150C PS-150B CS-431C CS-573 CS-44B CP-533D CB1.8 CP-533C CB1.7 CS-583 CS-323C CS-34 CS-433E CS-663E CS-433C CS-531D CS-563 CS-531C CS-533 CP-663E CS-531 CP-433C CS-423E CP-323C CS-533C CS-533D CP-563E CP-563D CP-563C CP-34 CS7 CP-563 CP7 CS44B CP-44B CP-573E CS-583E CS-583C CS-583D CP-533 CB-32 CS-573C CS-573D CS-573E CB-24 CB-22 CS-683E CB-14 CS-563C CS-563D CS-563E CP44B CCS7

TRAKTOR CHALLENGER

55 65 75 65C 65B 65D 75D 75C 85C 85D 35 45 70C

RÝPADLO NAKLADAČ

442E 430E 450E 450F 434E 432E 420E 444E

ROTARY CUTTER

RC20

PÁSOVÝ DOZER

D11 30/30 D5R2 D6N D7E D9 D2 D1 D3 D4K2 LGP D5K2 LGP D3K2 LGP D10R D4K2 XL D3K2 XL DEUCE D5K2 XL D7E LGP

SMYKEM ŘÍZENÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

277B 267B 267 277

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT14G2 IT14G IT18F

PÁSOVÝ NAKLADAČ

973C 973K 963C 953C

MOTOROVÝ GREJDR

120H 24 16 14 18 120M 120K 120 GC 135H 120M 2 163H 140M 140K 140H 140K 2 143H 12M 3 12M 2 140M 3 140M 2 140 GC 135H NA 160M 2 160M 3 120H NA 18M3 12M 3 AWD 120H ES 160 14L 150 14M 160M 3 AWD 140 12H 12M 24M 12K 14M3 120 160K 160H 160M 140M 3 AWD 16M3 14M-3 120K 2

VRTÁK

MD6310 MD6380

PRACOVNÍ NÁSTROJ

PR-1000C PM-565B PM312 PM313 PM310 PR-1000 PR-450C PM-465 PM-201 PM-565

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

M325D MH MH3022 M325D L MH

RÝPADLO

345B II 349D L 325B L 375-A L 322B LN 349E L 325C L 322B 322C 323D LN 330B LN 345B 345C 345D 352F-VG 365C L MH 322-A 325B 349D 325C 352F 322B L 345B L 330-A L M325D MH 323D SA 323D S 323D L 322 L 345D L 320B 320C 320B FM LL 320B S 320B N 320B L 345B II MH 330B 330C 365B L M325D L MH 365B 349E L VG 330B L 325B LN 349D2 330C L 320B LL 322-A L 330D MH 349D2 L 320C FM 345D L VG 330-A 330C LN 325D MH 385C L MH 365B II 330C MH 345C MH 352F OEM 5230B 5110B 5080 323D LN 349E L HVG

LESNÍ STROJE

550B 560B 570B 580B 550 570 580 2590 1390 TK1051 552 2 TK752 TK751 541 2 541 551 552 574B 564 574 586C 2864C 579C 2484C 559C 2384C

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

777E 789G 789D 793D 793F 798 AC 789 785 793 793F XQ 794 AC 793F CMD 793F OEM 789D 777D 785 797 795F XQ 793D 793C 793F 69D 773E 785G 797F 797B 795F AC 793F AC 772 770

KLADEČ TRUBEK

572R II 572R

KOLOVÉ RÝPADLO

M315 M320F M330D W330B M325C MH W345C MH M318F M315GC W345B II M316F M325B

VÝROBKY PRO VELKÉ DŮLNÍ PROVOZY

6040 6020 6015 6040 6030 6015B 6020B 6060

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

C175-16

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

535B 525B 525 515 545

FINIŠER

AS3251C SE50 VT SE50 V AS3301C AP500 AP655 BG-240C BG555E AP-900B AP400 AP-1050B AP-800D AP-800C AP300F AP600 AP555F AP500F AP655F AP-600D BG1000E AP655F L AP600F AP-655D BG-2455C AP-1000E AP-555E AP-300D BG-230 AP355 AP-1055B AP-1055E AP555 BG-230D AP300 AP355F AP455 BG-245C

KLOUBOVÝ VÝKLOPNÝ DAMPR

725C 730C2 D20D D30D D250E II D250E D250D D25D D350E D350D D350E II D400E II D300E II D300E D300D 725C2 730 EJECTOR D400E 740B D400D 740 GC 730C 725 D40D 740 735B 745 730 735 OEM 735 730C 740B D400E II 730C2 EJ 740 730

STABILIZAČNÍ FRÉZA

SS-250B SS-250 SM-350 RM-350B RM-350 RM-250C RR-250B RR-250 RM-350B

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

637 627K LRC 631 623K LRC 631K 623K 621K 627K 613G 637K 657 651 631K 631G 621K OEM 623G 623H 621G 621H 627G 627H 637G 637K 637K

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno