Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyDorazy7X-2393: Nárazník s maximálním průměrem základny 38 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyDorazy7X-2393: Nárazník s maximálním průměrem základny 38 mm
7X-2393: Nárazník s maximálním průměrem základny 38 mm

Kuželový nárazník Cat® z přírodního kaučuku s ocelovým závitem velikosti M8

Značka: Cat

Obrázky produktů
7X-2393: Nárazník s maximálním průměrem základny 38 mm
7X-2393: Nárazník s maximálním průměrem základny 38 mm
7X-2393: Nárazník s maximálním průměrem základny 38 mm
7X-2393: Nárazník s maximálním průměrem základny 38 mm
7X-2393: Nárazník s maximálním průměrem základny 38 mm

Kuželový nárazník Cat® z přírodního kaučuku s ocelovým závitem velikosti M8

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 7X-2393

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 1,97
Velikost závitu (mm): M8
Délka (mm): 50,0
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 7X-2393

KOLOVÝ DOZER

844 834G 834H 854 854K 844K

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CS12 GC CP11 CP13 CS10 CS11 CS12 CS13 CS13 GC CS10 GC CP12 GC CP13 GC CS11 GC 836 826 836H 836G 836K 826K

KOLOVÝ NAKLADAČ

918F 960F 950F 994 990 993 992 988G 988H 966F 966F II 990K 993K 924F 992K 928F 938F 994F 994D 970F 994H 950F II 910F 910E

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CS-431C CS11 GC CS-573 CS-583 CS-433C CS-563 CP-433C CP-563 CB-434 CP-563C CS512 GC CP11 GC CS-583C CS10 GC CS-573C CS-563C CP12 GC C13 MARINE MG630

RÝPADLO

320D2 FM

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

303.5 302.5 301.8 301.6 301.5 306E 305.5E 304 305 303 306 305.5 304.5

RÝPADLO NAKLADAČ

438C 426C 438D 424B HD 424D 424B 436C 446D 422F 434E 422E 434F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 420F 442D 430D 442E 430E 430F 450E 450F 416E 428F 416F 416C 428D 416D 428E 428C

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

772 770 777 775 773 777G D10R 773G LRC 770G 772G 773G 773F 773G OEM 775G 775F 772G OEM 777G 777F 775G OEM 772 770 775G LRC 770G OEM 772G 770G

PÁSOVÝ DOZER

D3C III D4C III D5C III

VÝROBKY PRO VELKÉ DŮLNÍ PROVOZY

R1700

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

525 515 545 535B 525B

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT18F IT24F IT12B IT14F IT14B IT38F IT28F

PÁSOVÝ NAKLADAČ

933C 939 933 939C

STABILIZAČNÍ FRÉZA

SM-350 RM-350B RM-350 RM-350B

MOTOROVÝ GREJDR

18M3 120H 14 120M 12M 3 AWD 160H ES 120M 2 16M 163H 120H ES 160 140M 140H 16H 14L 150 14M 160M 3 AWD 140 143H 14H 12H 12M 12M 3 12M 2 160H 160M 140M 3 AWD 16H NA 140M 3 140M 2 16M3 12H ES 14H NA 163H NA 160M 2 160M 3 140H ES

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno