Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOtočnýMazací body7X-4803: TĚSNĚNÍ
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOtočnýMazací body7X-4803: TĚSNĚNÍ
7X-4803: TĚSNĚNÍ

Značka: Cat

fallback-image
7X-4803: TĚSNĚNÍ

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 7X-4803
Material: Polyurethane Adhesive,Plastic Plastic,Urethane Rubber,Carbon Steel,Polyurethane Plastic
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 7X-4803

MOBILNÍ HYDRAULICKÁ NAPÁJECÍ JEDNOTKA

330D L 336FMHPU 336D L 325D 336E 323F OEM 336E HVG 330D 324D LN 330C

ŠROTOVACÍ A DEMOLIČNÍ NŮŽKY

S340 VHS-50 S320B S325 S320 VHS-40 VHS-30 S325B

VÍCEČELISŤOVÝ DRAPÁK

GSH22 GSH22B GSH22-10

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

MH3250 M325D MH MH3022 MH3024 M325D L MH

KOLOVÝ DOZER

844 854 854G 854K 844H 844K

PÁSOVÝ UKLÁDACÍ STROJ

2391 TK1051 TK722 552 2 TK752 TK751 541 2 TK741 522 2590 1390 2491 1190T 532 541 1290T 551 552

KOLOVÝ NAKLADAČ

990 990K 990H 992G 992K 990 II

RÝPADLO

336E LN 330 L 345B II 336E LH 349F LXE 349D L 320-A L 325D FM LL 325-A FM L 325B L 336D2 LXE M315F 323F SA 320-A S 320-A N 336D 324D 336E 324E 336F 315D L 325-A M317F 336D2 L 322B LN 326D L 340D2 L 323F 336F XE 323D 318B N 322N 325 LN 322-A LN M318F 349E L 336E LNH 350-A 325C L 322B 322C 336D LN 319D LN 325C FM 323D LN 340F L UHD 385C FS 349E L VG 324E LN 352F XE VG 330B L 330B LN 330D FM 345B 345C 345D 320E L 548 325D FM 349F L 325B LN 385C L 325D L 330-A L 326D2 349D2 319D L 330 LN 352F-VG 315-A L 558 325 L 315B 315C 330C L 326F L 336D L 323F OEM 336D2 320F L 336F L XE 568 FM 323E LN 320B LU 350-A L 320D FM 320B LL 330C FM 326F 317B L 322-A 325B 349D 324D L 350 L 330D L 322-A L 336E L 322-A N 325C 349E 325D 336E H 349F 325F 352F 340F 322B L 345B L 324D FM LL 330-A L 325-A LN 330D MH 328D LCR 329D LN 329D L 317-A 324D FM 231D 340F L LRE 349D2 L 336F LN XE 325F LCR 323F LN M325D MH 319D 330D LN 320C FM 319C 324E L 336F L 568 FM LL 320 345C L 323 318C 325-A L 322 LN 318B 323D SA 345D L VG 323D S 320-A 336D2 GC 340D L 323D L 322 L 317-A N 326D2 L 385B 385C 330-A 317B LN 317 N 345D L 320N 336F LNXE 336D2 XE 315-A 330C LN 320B 320C 320D 315B L 323E L 325D MH 336F LN 321D LCR 320B FM LL 323E SA 320E LN 320B S 330-A LN 320B N 320B L 345B II MH 365B II 322C FM 315B FM L 330B 330C 330D 324D LN M312 M315 M318 320 L 336D2 L XE 330C MH 365B L M325D L MH 365C 326F LN 320B U 365B M320

ZAPISOVAČ DAT

322C

SMYKOVÝ PŘÍMÝ

S440

NAKLÁDAČ KULATINY LESN STR

558

KOLOVÉ RÝPADLO

M325C MH M315D2 M322D MH MH3026 MH3024 M318D M318C M320 M318F M317 M320F M324D2 MH M318D MH M330D M323F M322D2 M322F M322D M322C W330B W345B II M318C MH M315C M315D M317D2 M316C M316F M316D M320D2 M313C M313D M325B M322D2 MH M314F

PŘEDNÍ LOPATA

5080 385C 5090B

SMYKOVÉ MECHANICKÉ

S128 S115 VPS-35 VPS-45

DRAPÁKOVÝ KOŠ

CTV40

PÁSOVÝ NAKLADAČ

973 973D 973K

DRTIČ BETONU

P130 P120 P115 VPC-50 VPC-40

GENERÁTOR

3512

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno