DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyHromadná těsnění7X-7720: TĚSNĚNÍ CM STK
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyHromadná těsnění7X-7720: TĚSNĚNÍ CM STK
7X-7720: TĚSNĚNÍ CM STK
Před zakoupením se obraťte na svého prodejce.

Těsnění

Značka: Cat

Vlastní délka
Obrázky produktů
7X-7720: TĚSNĚNÍ CM STK
7X-7720: TĚSNĚNÍ CM STK
7X-7720: TĚSNĚNÍ CM STK
7X-7720: TĚSNĚNÍ CM STK
7X-7720: TĚSNĚNÍ CM STK
Před zakoupením se obraťte na svého prodejce.

Těsnění

Značka: Cat

Vlastní délka
Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 7X-7720

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Typ konstrukce: Jednoduchý profil D
Celková šířka (mm): 79,0
Celková výška (mm): 143,0
materiál: Pryž
Celková výška (in): 5,63
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 7X-7720

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno