Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMotorMotory a blokyKomponenty bloku válcůKluzná ložiska8B-8245: Kluzné ložisko (pouzdro)
DomůMotorMotory a blokyKomponenty bloku válcůKluzná ložiska8B-8245: Kluzné ložisko (pouzdro)
8B-8245: Kluzné ložisko (pouzdro)

Cat® Kluzné ložisko (pouzdro)

Značka: Cat

Obrázky produktů
8B-8245: Kluzné ložisko (pouzdro)
8B-8245: Kluzné ložisko (pouzdro)

Cat® Kluzné ložisko (pouzdro)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 8B-8245

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnitřní průměr (mm): 20,0
Vnitřní průměr (in): 0,78
Vnější průměr (mm): 25,0
Vnější průměr (in): 1,0
Celková délka (mm): 24,0
Celková délka (in): 0,94
Příčné otvory: Ne
materiál: OCEL
Typ: PŘÍMÉ POUZDRO
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 8B-8245

KOLOVÝ NAKLADAČ

992D 992C

MOTOROVÝ GREJDR

12G 16 140G 12F 14G 14E 16G

RIPPER SCARIFIER

130G 140G 12G 16G

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno