Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
Registrace
Caterpillar
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty8C-3309: T-adaptér 9/16-18
DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty8C-3309: T-adaptér 9/16-18
8C-3309: T-adaptér 9/16-18

Adaptér Cat® O Ring Face Seal to Straight Thread O Ring Tee spojuje tři hadice a zajišťuje netěsná spojení v potrubí kapalin.

Značka: Cat

Obrázky produktů
8C-3309: T-adaptér 9/16-18
8C-3309: T-adaptér 9/16-18
8C-3309: T-adaptér 9/16-18
8C-3309: T-adaptér 9/16-18
8C-3309: T-adaptér 9/16-18

Adaptér Cat® O Ring Face Seal to Straight Thread O Ring Tee spojuje tři hadice a zajišťuje netěsná spojení v potrubí kapalin.

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Související díly
4J-5477: čelní těsnicí O-kroužek (ORFS)
4J-5477: čelní těsnicí O-kroužek (ORFS)

Čelní těsnění O-kroužkem Cat® O-Ring Face Seal zajišťuje spojení mezi hydraulickými hadicemi a adaptérem bez netěsností

Zkontrolovat cenu
3J-1907: Těsnící kroužek o vnitřním průměru 11,89 mm
3J-1907: Těsnící kroužek o vnitřním průměru 11,89 mm

Těsnění O-kroužkem Cat®Stor (SAE 9/16-18) (skupina vedení, skupina kol)

Zkontrolovat cenu
228-7088: Těsnící O-kroužek s vnějším průměrem 11,23 mm
228-7088: Těsnící O-kroužek s vnějším průměrem 11,23 mm

Cat® Pryžový těsnicí O-kroužek pro konec s konektorem ORFS

Zkontrolovat cenu
214-7568: TĚSNICÍ O-KROUŽEK STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: TĚSNICÍ O-KROUŽEK STOR (SAE 9/16-18)

O-kroužek

Zkontrolovat cenu
4J-5477
4J-5477: čelní těsnicí O-kroužek (ORFS)
Zkontrolovat cenu
3J-1907
3J-1907: Těsnící kroužek o vnitřním průměru 11,89 mm
Zkontrolovat cenu
228-7088
228-7088: Těsnící O-kroužek s vnějším průměrem 11,23 mm
Zkontrolovat cenu
214-7568
214-7568: TĚSNICÍ O-KROUŽEK STOR (SAE 9/16-18)
Zkontrolovat cenu
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno