Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky8D-3885: Podložka s vnitřním průměrem 50,8 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky8D-3885: Podložka s vnitřním průměrem 50,8 mm
8D-3885: Podložka s vnitřním průměrem 50,8 mm

PLOCHÁ PODLOŽKA

Značka: Cat

Obrázky produktů
8D-3885: Podložka s vnitřním průměrem 50,8 mm
8D-3885: Podložka s vnitřním průměrem 50,8 mm
8D-3885: Podložka s vnitřním průměrem 50,8 mm
8D-3885: Podložka s vnitřním průměrem 50,8 mm
8D-3885: Podložka s vnitřním průměrem 50,8 mm

PLOCHÁ PODLOŽKA

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 8D-3885

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnější průměr (mm): 108,0
Vnější průměr (in): 4,25
Tloušťka (mm): 6,35
Tloušťka (in): 0,25
materiál: OCEL,uhlíková ocel
Typ podložky: PLOCHÁ PODLOŽKA
Outside Diameter (in): 4,25
Outside Diameter (mm): 107,95
Inside Diameter (mm): 50,8
Inside Diameter (in): 2,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 8D-3885

MOTOROVÝ GREJDR

12H NA 140H NA 12H 12G 12K 130G 140K 2 163H 12H ES 140H ES 140 160 143H 160H NA 160K 140K 160H 163H NA 160G 140H 140G 160H ES

RIPPER SCARIFIER

130G 140G 12G

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno