Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůPracovní nástrojeŘezné břity a koncové bity grejdrůŘezné břity grejdrů8J-8255: Zubatý řezný břit
DomůPracovní nástrojeŘezné břity a koncové bity grejdrůŘezné břity grejdrů8J-8255: Zubatý řezný břit
8J-8255: Zubatý řezný břit

Zubatý řezný břit 19 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
8J-8255: Zubatý řezný břit
8J-8255: Zubatý řezný břit
8J-8255: Zubatý řezný břit
8J-8255: Zubatý řezný břit
8J-8255: Zubatý řezný břit

Zubatý řezný břit 19 mm

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 8J-8255

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Drážkování: S pilovitým profilem
Šířka (mm): 203,2
materiál: Prokalená (DH2)
Tloušťka (mm): 19,0
Tloušťka (in): 0,748
Stroj: Motorový grejdr
Hole Spacing (in): 6,0
Serrated Tooth (in): 1,417
End Hole Spacing (in): 3,0
End Hole Spacing (mm): 76,2
Overall Length (mm): 1 216,8
Width (in): 8,0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 47,906
Serrated Tooth (mm): 36,0
Hole Quantity: 9
Serrated Gap (in): 0,984
Edge Shape: Curved
Edge Type: Serrated
Serrated Gap (mm): 25,0
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Hole Spacing (mm): 152,4
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 8J-8255

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno