Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky8K-8517: PODLOŽKA
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky8K-8517: PODLOŽKA
8K-8517: PODLOŽKA

FLAT WASHER

Značka: Cat

Obrázky produktů
8K-8517: PODLOŽKA
8K-8517: PODLOŽKA

FLAT WASHER

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 8K-8517

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Outer Diameter (mm): 44,5
Outer Diameter (in): 1,75
Thickness (mm): 6,35
Thickness (in): 0,25
Fits Bolt Sizes (mm): M12
Fits Bolt Sizes (in): 1/2
materiál: uhlíková ocel,měkká ocel
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 13,49
Coating: Zinc
Outside Diameter (in): 1,75
Outside Diameter (mm): 44,45
Inside Diameter (in): 0,531
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 8K-8517

PÁSOVÝ DOZER

D5E D6R III D6R XL D6D D6R D6T D6R LGP D6R II D4E D4E SR D5B D6R STD 951 977 6 5 4 143 153 141 163 140 4S 6S 5A 5S 6A 4A

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

528

KOLOVÝ NAKLADAČ

966C 950

RÝPADLO

215B 245D 215C 215D 245B 235D 215

MOTOROVÝ GREJDR

12G 130G 120G 140B 120B 160G 140G

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

773B 772B

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

55

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno