Popis:
Pružinové díly, jako je 8M-8597, se dodávají v rozmanitých tloušťkách a velikostech odpovídajících konkrétním potřebám. Naše pružiny jsou navrženy tak, aby poskytovaly nejlepší výkon a optimální rychlost a zatížení při montáži bez ohledu na použití. Díky vlastnímu testování a zpětnému sledování výkonu při použití pro specifické účely můžete počítat se stálými vlastnostmi pružin Cat při montáži, a tedy i s jejich vynikající spolehlivostí a funkčností ve vašem stroji.
Pružiny Cat jsou vyráběny podle přesných specifikací a jsou konstruovány s ohledem na trvanlivost, spolehlivost a produktivitu po celou dobu životnosti vašeho stroje. Můžete se plně spolehnout na to, že pružiny Cat vám poslouží při montáži, údržbě i opravách. Nikdo jiný nezná vaše zařízení tak dobře jako my – důvěřujte společnosti Cat.
Vlastnosti:
• Pružiny splňují nebo převyšují současné normy i jakostní třídy materiálů.
• Založeno na výkonu
• DÉLKA PŘI MAXIMÁLNÍM STLAČENÍ, IN: 0,55
• DÉLKA V SESTAVĚ, IN: 1,38
• ZATÍŽENÍ PŘI DÉLCE V SESTAVĚ, N: 3,61
• SMĚR VINUTÍ: pravostranný
• CELKOVÝ POČET ZÁVITŮ: 12,5
• AKTIVNÍ ZÁVITY: 10,5
• TUHOST PRUŽINY LB/IN: 3,08
• PRŮMĚR DRÁTU IN: 0,594
Aplikace:
Pružiny Cat se používají v systémech odpružení strojů a vozidel, v sestavách zdvihátek, spojky, brzd a ventilů, v dveřním zámku v sestavě západky a dále pro různé použití v dílnách. Další informace najdete v příručce nebo se obraťte na místního prodejce společnosti Cat.