DomůMotorVýfukový systémVýfukové sběrné potrubí a jeho komponenty8N-0784: Sběrné potrubí pro montáž turbodmychadla
DomůMotorVýfukový systémVýfukové sběrné potrubí a jeho komponenty8N-0784: Sběrné potrubí pro montáž turbodmychadla
8N-0784: Sběrné potrubí pro montáž turbodmychadla

Cat® Turbo Mount Manifold is a component where the turbocharger is affixed and it is situated atop the engine manifold in the equipment

Značka: Cat

Obrázky produktů
8N-0784: Sběrné potrubí pro montáž turbodmychadla
8N-0784: Sběrné potrubí pro montáž turbodmychadla
8N-0784: Sběrné potrubí pro montáž turbodmychadla
8N-0784: Sběrné potrubí pro montáž turbodmychadla
8N-0784: Sběrné potrubí pro montáž turbodmychadla

Cat® Turbo Mount Manifold is a component where the turbocharger is affixed and it is situated atop the engine manifold in the equipment

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 8N-0784
materiál: Tvárná (sféroidální) litina
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 8N-0784

BULDOZER

834U 834S

NÁKLADNÍ VOZIDLO

769C

SILNIČNÍ FRÉZA

PM-565

KOLOVÝ TRAKTOR

631D 633D 639D 637D

DAMPR PRO POVRCHOVOU TĚŽBU

771C

KOLOVÝ DOZER

834B

KOLOVÝ NAKLADAČ

988B

SKLÁDKOVÝ KOMPAKTOR

836

TAHAČ

768C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno