DomůMotorMotorové filtry a kapalinySady pro opravu a servis motorůSady těsnění motoru8N-8452: Ploché těsnění kolena vzduchového potrubí o tloušťce 0,8 mm
Domů
MotorMotorové filtry a kapalinySady pro opravu a servis motorůSady těsnění motoru
8N-8452: Ploché těsnění kolena vzduchového potrubí o tloušťce 0,8 mm
8N-8452: Ploché těsnění kolena vzduchového potrubí o tloušťce 0,8 mm

Ploché těsnění Cat® kolena vzduchového potrubí o tloušťce 0,8 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
8N-8452: Ploché těsnění kolena vzduchového potrubí o tloušťce 0,8 mm
8N-8452: Ploché těsnění kolena vzduchového potrubí o tloušťce 0,8 mm
8N-8452: Ploché těsnění kolena vzduchového potrubí o tloušťce 0,8 mm
8N-8452: Ploché těsnění kolena vzduchového potrubí o tloušťce 0,8 mm
8N-8452: Ploché těsnění kolena vzduchového potrubí o tloušťce 0,8 mm

Ploché těsnění Cat® kolena vzduchového potrubí o tloušťce 0,8 mm

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Často současně nakupované zboží
8N-84528N-8452
8N-84518N-8451
214-7568214-7568
Zobrazit všechny součásti
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 8N-8452
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 8N-8452

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Typ: Příruba se 4 otvory
Provedení: Ploché
materiál: Střední stlačitelnost, materiál plechového těsnění
Vnitřní průměr (mm): 63,5
Vnější průměr (mm): 110,0
Tloušťka (mm): 0,8
Velikost otvoru (mm): 13.8 (4X)
Vzdálenost mezi otvory příruby (mm): 88.9; 50.8
Vnitřní průměr (in): 2,50
Vnější průměr (in): 4,33
Tloušťka (in): 0,03
Velikost otvoru (in): 0.54 (4X)
Vzdálenost mezi otvory příruby (in): 3.50; 2.00
Zobrazit více

Čas na údržbu?

Zjednodušujeme to

K dispozici jsou úplné sady pro údržbu podle typu zařízení včetně 250, 500 a 1000hodinových intervalů.

Modely kompatibilní se součástí číslo 8N-8452

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

SPS342 SPS343 3516 3512 3561B 3516B LD700E C32 3516B 3516C 3412 D398B 3512 3412E 3412C 3516 3508B 3512B 3512C 3508 D398 D399 C32B D379 D379B G3612 G3616 G398 G399 G3608 G3508B G379A G3520B G3516J G3516B G3512 G3516 G379 G3508

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

G3516 G3512 G3508 G3516B 3508C 3516 3508B 3512 3512C 3512B 3508 3412C C32 3516C 3516B 3512C 3516 3512 3508 3616 D379A 3612 D379B C280-16 D399 C280-12 3508C 3508B 3512B C32 3412C 3412E 3412D 3412 C280-6 C280-8 D398A D398B 3516B 3516C 3608 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C C32 3512 3508

MOTOR PRO STROJE

C27

KOLOVÝ DOZER

994 994F 994D

RÝPADLO

5230B 5230 M325C

ŘEŠENÍ OEM

3412C

STROJE PRO TĚŽBU ROPY

3516 3512 3516C 3516B C32 3508C 3508B 3512C 3512B 3512B 3512C C32 3508

MOTOR PRO GENERÁTORY

G3516J 3516PETROLEUM C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL 3508PETROL 3512PETROL 3608 D379B 3412 3608 3606 3412C 3516B G3520B D398B 3508 D399 3616 3512 3512B 3508B 3516

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

785D 3508B 785 789 793 797 793D 793B 793C 789C 777C 777B 789B 777D 785C 785D 797B 785B 776D 776C 776B 784C 784B

GENERÁTOR

SR4 SR4B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.