Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky8N-9765: 66 mm silná ocelová distanční vložka
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky8N-9765: 66 mm silná ocelová distanční vložka
8N-9765: 66 mm silná ocelová distanční vložka

Distanční vložka pohonu ventilátoru Cat® udržuje přesnou vzdálenost mezi chladicím ventilátorem motoru a dalšími prvky, čímž zajišťuje optimální chladicí výkon

Značka: Cat

Obrázky produktů
8N-9765: 66 mm silná ocelová distanční vložka
8N-9765: 66 mm silná ocelová distanční vložka
8N-9765: 66 mm silná ocelová distanční vložka
8N-9765: 66 mm silná ocelová distanční vložka
8N-9765: 66 mm silná ocelová distanční vložka

Distanční vložka pohonu ventilátoru Cat® udržuje přesnou vzdálenost mezi chladicím ventilátorem motoru a dalšími prvky, čímž zajišťuje optimální chladicí výkon

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 8N-9765

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Tvar středového otvoru: bez závitu
Vnitřní průměr (in): 2,05
Vnitřní průměr (mm): 52,0
Délka (in): 2,6
Délka (mm): 66,0
materiál: Ocel
Poznámky: S příčnými otvory
Vnější průměr (in): 2,76
Vnější průměr (mm): 70,0
Typ: Středový otvor – štěrbina
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 8N-9765

NÁKLADNÍ VOZIDLO

785 773G LRC 775G OEM 777 775G LRC 773G OEM 777C 777B 777D 777G 777F

DAMPR PRO POVRCHOVOU TĚŽBU

777E

MOTOR PRO POHON VOZIDEL

3516 3512

TAHAČ

776D 776C 776B

MOTOR PRO GENERÁTORY

3508 3512 3516

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

777E 777 775 773

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3508 3512 3516

GENERÁTOR

SR4

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno