Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOstatní těsnění8S-0626: Těsnění sběrného potrubí čerpadla o tloušťce 0,8 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOstatní těsnění8S-0626: Těsnění sběrného potrubí čerpadla o tloušťce 0,8 mm
8S-0626: Těsnění sběrného potrubí čerpadla o tloušťce 0,8 mm

Těsnění Cat® o tloušťce 0,8 mm pro rozdělovač čerpadla

Značka: Cat

Obrázky produktů
8S-0626: Těsnění sběrného potrubí čerpadla o tloušťce 0,8 mm
8S-0626: Těsnění sběrného potrubí čerpadla o tloušťce 0,8 mm
8S-0626: Těsnění sběrného potrubí čerpadla o tloušťce 0,8 mm
8S-0626: Těsnění sběrného potrubí čerpadla o tloušťce 0,8 mm
8S-0626: Těsnění sběrného potrubí čerpadla o tloušťce 0,8 mm

Těsnění Cat® o tloušťce 0,8 mm pro rozdělovač čerpadla

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 8S-0626

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Velikost otvoru (in): 0,44 (22X); 1,50; 1,06; 3,81; 3,31
Velikost otvoru (mm): 11,1 (22X); 38,1; 26,9; 96,8; 84,1
materiál: Nízká stlačitelnost, materiál plechového těsnění
Provedení: Ploché
Tloušťka (in): 0,03
Tloušťka (mm): 0,8
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 8S-0626

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

621 639D 633E II 627B 627G 627H 627E 623B 627F 637 631K 623G 631D 623H 631E 623E 623F 631C 631G 621B 633C 637G 637D 621K OEM 637E 621R 621E 621F 637K 633D 657G 621G 621H 621S 657 627K 623K LRC 623K 631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 637K 621K 623F 627F 623E 627E 621E 657G 621F 637K 657 621B 657E 657B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno