Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

DomůHnací ústrojíMěniče točivého momentu a jejich komponentyLožiska měniče točivého momentu8S-2127: Kuželové valivé ložisko
Domů
Hnací ústrojíMěniče točivého momentu a jejich komponentyLožiska měniče točivého momentu
8S-2127: Kuželové valivé ložisko
8S-2127: Kuželové valivé ložisko

Kuželíkové ložisko Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
8S-2127: Kuželové valivé ložisko
8S-2127: Kuželové valivé ložisko
8S-2127: Kuželové valivé ložisko
8S-2127: Kuželové valivé ložisko
8S-2127: Kuželové valivé ložisko

Kuželíkové ložisko Cat®

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 8S-2127
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 8S-2127

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Inside Diameter (in): 6,5
Inside Diameter (mm): 165,1
Width (in): 1,732
Width (mm): 44,0
Material: Alloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 8S-2127

PÁSOVÝ DOZER

D8K D8H 8D 183B 8S

KLADEČ TRUBEK

583K

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.