DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty8T-0672: Šroub se šestihrannou hlavou M24-3 x 160 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty8T-0672: Šroub se šestihrannou hlavou M24-3 x 160 mm
8T-0672: Šroub se šestihrannou hlavou M24-3 x 160 mm

Šroub s šestihrannou hlavou Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
8T-0672: Šroub se šestihrannou hlavou M24-3 x 160 mm
8T-0672: Šroub se šestihrannou hlavou M24-3 x 160 mm
8T-0672: Šroub se šestihrannou hlavou M24-3 x 160 mm
8T-0672: Šroub se šestihrannou hlavou M24-3 x 160 mm
8T-0672: Šroub se šestihrannou hlavou M24-3 x 160 mm

Šroub s šestihrannou hlavou Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 8T-0672

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Velikost závitu (průměr × stoupání) (mm): M24x3
Bolt Length (in): 6.299
Délka šroubu (mm): 160,0
Typ šroubu: Šroub s šestihrannou hlavou
Povlak: Fosforečnan zinečnatý + olej
Grip Length (in): 3,937
Délka záběru (mm): 100,0
materiál: ocel,uhlíková ocel,Slitina zinku,Nízkolegovaná ocel
Velikost šroubu (mm): M24
Velikost šroubu (in): 0,9448
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M24
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 8T-0672

PÁSOVÝ DOZER

D9 D8 D7 D8T D8R D8L D8N D8 GC D9T D9R D8R II D9N D9 GC D8GC D7E LGP D7E 8 8A 8U 8SU

PRACOVNÍ NÁSTROJ

SNOW WING

KOLOVÝ DOZER

834 834G 834H 834K 824H 824G 824K 824G II 824

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

825 825H 825G 825K 825G II 836 826 826G II 836H 836G 836K 826G 826H 826K

KOLOVÝ NAKLADAČ

995 994 992 930 966G 994F 994D 930K 994K 994H 910F 910E

RÝPADLO

5230B 5110B 5130 5230 5130B

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT12B IT14B

TRAKTOR CHALLENGER

55 35 45

STROJE PRO TĚŽBU ROPY

CX31 TH31-E61 TH35-E81 TH35-E81 TH35-C11I TH35-C13T CX31-C9I TH35-C13I CX31-C15I TH31-C9T TH35-C15T TH31-E61 TH35-C15I TH31-C9I CX31-P600 CX31-C13I

MOTOROVÝ GREJDR

24H 24M 24 14M3 12M 3 12M 2 160M 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 140M 2 120M 2 14M-3 140M 160M 2 160M 3 160M 3 AWD

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

795F XQ 795F AC 777F 797F 794 AC

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

57H

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno